Pompa głębinowa Grundfos nie jest po prostu zwykłą pompą

Dostarczanie pewnych, niezawodnych rozwiązań wymaga czegoś więcej niż tylko zaprojektowania pomp -  wymaga rozwiązań przełomowych. Rozwiązań płynnie łączących globalną wiedzę wspartą lokalnym doświadczeniem, innowacja nie jest kompromisem w zakresie łatwości obsługi a oszczędności energii przekładają się na realne zwroty z inwestycji.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz stałej prędkości, stałego ciśnienia czy najwyższej efektywności energetycznej, nasze pompy zanurzeniowe zawsze mają przewagę, która zapewnia wysoką wydajność i niezawodność.

Odkryj innowacyjne pompy zatapialne dostosowane do Twoich potrzeb

Pompy zatapialne Grundfos SQ, SQE i SQFlex działają w wielu zastosowaniach – od zaopatrzenia w wodę do użytku domowego po nawadnianie rolnicze. Ułatwiliśmy znalezienie pompy dokładnie takiej, która spełni potrzeby Twojej aplikacji.

Wybierz preferowaną pompę zatapialną

SQ

Zapoznaj się z krótkim przeglądem wszystkich najważniejszych funkcji SQ w naszym 2-stronicowym raporcie lub odwiedź naszą dedykowaną stronę produktu, aby poznać szczegółowe informacje.

  • Maksymalna wydajność energetyczna
  • Kompaktowa, lekka konstrukcja
  • Łatwy montaż w otworach wiertniczych o średnicy 3” lub większych

SQE

Zapoznaj się z krótkim przeglądem wszystkich najważniejszych funkcji SQE w naszym 2-stronicowym raporcie lub odwiedź naszą dedykowaną stronę produktu, aby poznać szczegółowe informacje.

  • Stałe ciśnienie wody pomimo zapotrzebowania
  • Wbudowane sterowanie elektroniczne
  • Łatwa i szybka instalacja

SQFlex

Zapoznaj się z krótkim przeglądem wszystkich najważniejszych funkcji SQFlex w naszym 2-stronicowym raporcie lub odwiedź naszą dedykowaną stronę produktu, aby poznać szczegółowe informacje.

  • Działa na prąd zmienny lub stały
  • Wymaga mniej paneli słonecznych
  • Łatwa i szybka instalacja

Zarejestruj się już dziś i dołącz do naszej społeczności, która z powodzeniem tworzy wysokiej jakości, energooszczędne rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Twoja rejestracja będzie krokiem w kierunku budowania wspólnej przyszłości w zakresie bardziej wydajnej gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju.Dołącz do podróży w stronę innowacji w świecie pomp ściekowych i zaopatrzenia w wodę.