Badania i spostrzeżenia
Czy pompy ciepła są gotowe na cele klimatyczne Unii Europejskiej?
Coraz nowsze wymagania czynią nowe, innowacyjne rozwiązania grzewcze koniecznością. Poniżej wyjaśniamy, dlaczego dobór odpowiednich podzespołów do pompy ciepła pozwala wyprzedzić konkurencję.
Unia Europejska zobowiązała się ograniczyć emisje węgla o 80% do 2050 roku. Ze strony decydentów politycznych rośnie nacisk na produkcję rozwiązań dla ogrzewnictwa, chłodnictwa i podgrzewania c.w.u. wykorzystujących źródła energii inne niż paliwa kopalne.
50% faktycznego zużycia energii w całej UE to ogrzewnictwo i chłodnictwo. Stąd wysoki popyt na pompy ciepła, ponieważ mogą ograniczyć zużycie energii w całej UE o 16,1%. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła na pełną skalę, koszyk energii elektrycznej może pokryć połowę emisji CO w UE2celu redukcji w roku 2030.
Zapotrzebowanie na pompy ciepła będzie rosło
Coraz więcej instalatorów poszukuje elektrycznych pomp ciepła. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 3 lat sprzedaż pomp ciepła podwoi się.
Pompa ciepła wymaga silnego natężenia przepływu czynnika, aby pracowała poprawnie i wydajnie. Producenci kotłów i pomp ciepła są pod presją – muszą tworzyć rozwiązania dla ogrzewnictwa, które wymagają wysokiego natężenia przepływu, a jednocześnie zagwarantować ich stabilną, energooszczędną integrację w kotłach i pompach ciepła.
Agregaty pomp ciepła muszą być elastyczne i gotowe na zmiany warunków eksploatacji
Krótko rzecz ujmując, pompa ciepła przyszłości musi pracować wydajnie i elastycznie. Jednakże pompy ciepła o wielu podzespołach i ich ograniczona elastyczność pracy nastręczają często problemów producentom pomp ciepła i kotłów. Podzespół przeznaczony dla konkretnego urządzenia grzewczego niekoniecznie da się równie łatwo zainstalować w innym modelu pompy ciepła.
Agregat pompy ciepła CHBL (Compact HydroBlock Large) skraca cenny czas konieczny na montaż i produkcję urządzeń HVAC, ponieważ składa się z niewielkiej liczby podzespołów i da się zainstalować w pompie ciepła dowolnego typu. Nadaje się do każdej małej i średniej pompy obiegowej, umożliwia pracę z dużym natężeniem przepływu czynnika grzewczego, a zatem pozwala rozszerzyć dostępny zakres ciśnienia strony tłocznej dla różnych rodzajów pomp.
Przyłącze naczynia wyrównawczego jest zintegrowane z urządzeniem, co zmniejsza liczbę połączeń, które trzeba wykonać z resztą instalacji – to upraszcza budowę i zmniejsza wielkość zabudowy.
Producenci kotłów i pomp ciepła mogą liczyć na niższe koszty w dłuższej perspektywie
80% części pompy ciepła powstaje w jednym zakładzie, stąd poszczególne podzespoły, np. odpowietrznik, regulator ciśnienia, czujniki i odpływ są już wbudowane w agregat CHBL. Zmniejsza to ryzyko typowe dla łańcucha dostaw podzespołów, a także skraca czas montażu urządzenia na obiekcie.
CHBL to zintegrowane i elastyczne rozwiązanie dla pomp ciepła
Agreat CHBL przeszedł kompleksowe badania i jest dziś produktem wysokiej jakości, który pozwala ograniczyć koszty mogące zaistnieć w przyszłości. Dzięki takiemu podejściu producenci kotłów i pomp ciepła mogą liczyć na poniższe korzyści:
- Agregat o gotowej funkcjonalności
- Mniej miejsca potrzebnego na montaż w całej instalacji grzewczej
- Znaczny spadek kosztów (m.in. montażu fabrycznego i konserwacji)
- Badania jakości powtarzane aż do osiągnięcia idealnych wyników
- Wysoka energooszczędność
- Uproszczony łańcuch dostaw (jeden dostawca)
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o warunkach handlowych lub zakupić pompy Grundfos dla producentów OEM.