Artykuł
Lepszy sposób na odprowadzanie ścieków bytowych
Ścieki bytowe to coś, o czym żaden właściciel domu nie chce myśleć.
W normalnych warunkach powinny po prostu zniknąć. Ale czasami instalacje ściekowe mogą być nadmierne obciążone, co powoduje przepływ zwrotny, mogąc prowadzić do utraty zapasów żywności, chorób, a nawet do zmiany miejsca zamieszkania. Poziome pompowanie ścieków na większe odległości może przysparzać kłopotów i naprawdę sporo kosztować. Na szczęście istnieją rozwiązania umożliwiające ulepszenie domowych instalacji ściekowych.
Zalania wewnątrz budynków są główną przyczyną przepływu zwrotnego
Liczba powodzi i opadów deszczu w skali globalnej wzrosła od 1980 roku o 50%, przynosząc 72-procentowy wzrost szkód związanych z wodą. (a)
Zalania w domu mogą prowadzić do poważnych szkód i mieć istotne konsekwencje dla właścicieli domów, od utraty zapasów i konieczności przeprowadzki na czas remontu do pojawienia się grzybów i chorób. Co więcej, firmy ubezpieczeniowe często nie reagują odpowiednio szybko, a czasem nawet odmawiają pokrycia szkody.
Niedostatecznie wydajna instalacja może sobie nie poradzić z tym problemem
Oto trzy główne przyczyny zalania: ulewny deszcz, pęknięcie rur lub wysoki poziom wód gruntowych. W większości przypadków, gdy zalanie następuje wewnątrz pomieszczeń, system kanalizacyjny nie jest w stanie stawić czoła problemowi.
Co sprawia, że wydolność instalacji jest niewystarczająca?
Nieprawidłowe zapobieganie przepływowi zwrotnemu - Jeśli zawór zwrotny jest zamontowany poniżej poziomu kanalizacji, nie zapobiegnie to zalaniu.
Brak zamontowanego zaworu zwrotnego
Nieprawidłowe zwymiarowanie instalacji kanalizacyjnej - Na przykład, zbiornik jest zbyt mały, aby poradzić sobie z wodą pochodzącą z ulewnych opadów.
Niedostateczna wielkość pompy - Gdy jest zbyt mała, aby wytrzymać obciążenie wodą pochodzącą np. z intensywnych opadów deszczu.
Zmniejsz ryzyko zalania wnętrza budynku - uniknij niepotrzebnych kosztów
Szereg rozwiązań, które szybko i skutecznie usuwają niechciane ścieki oraz pomagają uniknąć zanieczyszczeń w domu oraz kosztów czyszczenia i remontu domu po zalaniu (b).
Firma Grundfos posiada w swoim portfolio rozwiązania dostosowane do domowych instalacji ściekowych. Oto niektóre z naszych rozwiązań zaprojektowanych w celu spełnienia wszelkich wymagań dotyczących odprowadzania ścieków. Dostępne są one zarówno jako instalacje reaktywne, jak i proaktywne z funkcją zapobiegania przepływowi zwrotnemu:
- Modułowy Uno-DuoLift
- MULTILIFT
- UNILIFT CC do usuwania wody z zanieczyszczeniami do 3 mm
- Multi-box - zawiera wszystkie niezbędne urządzenia do usuwania skutków zalania
Tłoczenie ścieków na duże odległości może stanowić wyzwanie
Przepisy prawne wymagają, aby domowe sieci kanalizacyjne były podłączone do kanalizacji publicznej. Jednak tłoczenie ścieków na duże odległości lub na terenach górzystych nie jest łatwym zadaniem. Kiedy nie mamy swobodnego przepływu do kanalizacji, jak to często bywa w przypadku letnich domów lub domów na terenach rozwijających się, nie można w skuteczny sposób odprowadzać ścieków. Średnia cena za prawidłowe podłączenie rur do publicznej sieci kanalizacyjnej może wynieść do 20 000 EUR, a jeśli prace nie zostaną przeprowadzone prawidłowo, grożą nam znaczne kary (c).
Grundfos dostarcza również sprawdzone rozwiązania przeznaczone do pompowania w poziomie, gwarantując niższe koszty montażu i eksploatacji. Dzięki wbudowanemu rozdrabniaczowi, nasz UNILIFT APG jest zaprojektowany pod kątem skutecznego pompowania ścieków zarówno w pionie, jak i w poziomie, pomagając w podnoszeniu i tłoczeniu ścieków domowych do sieci kanalizacyjnej, niezależnie od lokalizacji. UNILIFT APG zapobiega zalaniu, minimalizuje nieprzyjemne zapachy i może zaoszczędzić czas i koszty montażu.
Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących tłoczenia ścieków bytowych
Odwiedź naszą Ecademy, aby dowiedzieć się więcej o niektórych zagadnieniach związanych z pompowaniem wody czystej lub szarej, z usuwaniem ścieków (nawet zawierających włókna) lub odprowadzania ścieków bytowych, włączając w to nieczystości z toalet.
Źródła:
(a) https://www.publichealth.com.ng/sewer-backup-health-risks-and-side-effects/
https://www.waterdamagedefense.com/pages/water-damage-by-the-numbers
https://www.youtube.com/watch?v=IrtgEwNBY7c
(b) Szacowany przykład oparty na najgorszym scenariuszu, gdy np. konieczny jest remont całej piwnicy włącznie ze ścianami i wnętrzem, inspiracja: www.xxxx
(c) Średnia cena oparta na następujących źródłach:
- DK: https//www.pris-info.dk/hvad-koster-tilslutning-till-offentlig-kloak/
- USA: https//www.homeadvisor.com/cost/plumbing/install-a-sewer-main
- DE: https://www.chefkoch.de/forum/2,27,297993/Nachtraeglicher-Anschluss-an-die-Kanalisation-was-kostet-das-in-etwa.htmlhttps://www.hausjournal.net/kanalanschlusskosten
- Kara: https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt- Wasserverschmutzung/ oraz średnie kary w DK za nieprawidłowy system odprowadzania ścieków.