Zarejestruj się, aby otrzymywać newsletter

Dołącz do programu już teraz

Kiedy zapiszesz się do naszego biuletynu, jako pierwszy dowiesz się o nowościach produktowych, nowych darmowych materiałach marketingowych, nowych narzędziach i szkoleniach Grundfos.

Będziesz zawsze o krok do przodu z najnowszymi wiadomościami z Grundfos!

Bądź na bieżąco!

Poniżej znajdziesz przykłady nowości i narzędzi, których możesz spodziewać się po rejestracji w Grundfos dla Dystrybutorów. - Łatwa integracja z własnymi działaniami sprzedażowymi i marketingowymi.

Pomóż swoim klientom wybierać zawsze odpowiedni zestaw podnoszenia ciśnienia

Twoi klienci pracują z szeroką gamą aplikacji i każdego dnia napotykają nowe wyzwania. Możesz pomóc im znaleźć najlepszą pompę, jakiej potrzebują do swojej pracy. W naszym poradniku doboru zestawów podnoszenia ciśnienia, znajdziesz łatwy przegląd naszych produktów oraz ich poznasz ich zastosowanie. Pobierz przewodnik doboru już teraz i przenieś obsługę klienta na wyższy poziom.

Przywitaj się z nowym członkiem rodziny Grundfos SCALA - SCALA1

Dzięki nowej pompie SCALA1 Twoi klienci nie muszą się już martwić o skomplikowany montaż i uruchomienie! Zestaw podnoszenia ciśnienia jest przeznaczony do zastosowań domowych i lekkich obiektów komercyjnych, takich jak nawadnianie ogrodu lub podnoszenie ciśnienia w domach jedno- i dwurodzinnych oraz mieszkaniach.

Uzyskaj lepszą widoczność w Internecie i zwiększ sprzedaż

Pobierz darmowe materiały marketingowe Grundfos i wykorzystaj je do zwiększenia własnej aktywności marketingowej. Możesz uzyskać szybki dostęp do wszystkich dostępnych elementów, takich jak zdjęcia, filmy wideo, banery internetowe itp. Pobierz darmowe materiały już dziś.

MyGrundfos to samoobsługowe narzędzie 24/7, które pozwala znaleźć natychmiastowe informacje o cenach, dostępności, statusie zamówienia, informacje o dostawie, zamianie pomp, częściach zamiennych i ofertach. Jest tak szybki i łatwy w użyciu, że można go wykorzystać nawet podczas telefonicznej obsługi klientów.

Proste porady i wskazówki, aby ulepszyć swoją witrynę

Wspólnie z uznaną agencją, Grundfos opracował przewodnik online, którego celem jest rozwój Twojej firmy i Twojego biznesu.
Dowiesz się, jak dzięki niewielkim zmianom możesz być bardziej atrakcyjny dla odbiorców i generować większy ruch na Twojej witrynie. Im więcej klientów odwiedza Twoją stronę internetową, tym większe są szanse na powiększenie działalności.
Zapisz się do Grundfos dla Dystrybutorów i zdobądź przewodnik on-line.

Uzyskaj dostęp do materiałów marketingowych do pobrania, takich jak filmy, zdjęcia i unikalne cechy sprzedaży, aby wesprzeć swój biznes.