4 pytania Podstawowy

Test ECADEMY

49 - Studnie wodne

Ten test kursu zawiera 4 pytania można powtórzyć w dowolnym momencie.

Aby zdać test i ukończyć kurs, musisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Rozpocznij test

Pytanie 4 z 4 Podstawowy

Czy jesteś zadowolony z Twoich odpowiedzi?

Prześlij swoje aktualne odpowiedzi i uzyskaj ostateczny wynik testu.

Potwierdź

Wyniki testów

Gratulacje. Zdałeś test i ukończyłeś 49 - Studnie wodne

Zdobyte odznaki:

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Kontynuuj szkolenie Przejdź do Moje ECADEMY

Przykro nam, nie zaliczyłeś 49 - Studnie wodne wypełnij test tym razem

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Correct
Q: W jakich rozmiarach jest dostępna pompa Grundfos SQE?
A: 3"
Correct
Q: Pompy SQ i SQE są wyposażone w następujące zaawansowane funkcje... 
A: Łagodny rozruch, zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz nadmiernym i zbyt niskim napięciem zasilającym 
Correct
Q: Grundfos SQE zapewnia...
A: wszystkie powyższe
Correct
Q: W jaki sposób zaprojektowane są pompy Grundfos do studni wodnych? 
A: Jako pakiet „wszystko w jednym”