Podnoszenie ciśnienia w budynkach komercyjnych

Poznaj zdanie ekspertów jak projektować systemy podnoszenia ciśnienia w inteligentny sposób  

Konsultacje z inżynierami i innymi osobami, które zajmują się projektowaniem systemów, wyraźnie pokazały, że określenie najbardziej właściwego sposobu wykonania systemu podnoszenia ciśnienia obieg wody jest naprawdę trudne.
Chociaż można ustalić maksymalny przepływ dla systemu, trudność może sprawiać określenie wahań występujących w budynku komercyjnym w ciągu 24 godzin.

Wyposażyliśmy system w najlepsze podzespoły, jakie udało nam się stworzyć. Są to silniki IE4 z indywidualnymi napędami częstotliwościowymi, które przyspieszają i zwalniają w zależności od rzeczywistych potrzeb. Chodzi tu też o wybór higienicznych materiałów, takich jak stal nierdzewna. Obejmuje to również najlepsze kontrolery, dzięki którym wiemy, że każda pompa zawsze pracuje z optymalną wydajnością. Tym jest dla mnie inteligentny system.

Połączenie CU3 52 i pracy ze zmienną prędkością w każdej pompie umożliwia sterowanie, dzięki któremu można monitorować rzeczywistą wydajność każdej pompy, w związku z tym do mózgu tego urządzenia przekazywane są wszystkie dane, krzywe i inne informacje dotyczące pomp. W ramach funkcji sterowania będzie wiadomo, kiedy optymalne efekty zapewni praca tylko z jedną pompą, dwiema, czy też trzema pompami. Jest to naprawdę ogromny krok naprzód, jeśli chodzi o wspomaganie obiegu wody. Jest to bardzo inteligentny system.

Możesz liczyć na niezawodność. Nie masz tylko jednej dużej pompy, która w przypadku awarii zostawi użytkowników bez wody. Masz rezerwę, ponieważ dysponujesz systemem złożonym z kilku pomp. Masz unikalne urządzenie sterujące, które będzie obsługiwać system przy możliwie najniższych kosztach. Eliminujesz zawory upustowe, ponieważ nie mamy nadmiernego ciśnienia w systemie – ogromna korzyść dla budynków komercyjnych. Tak właśnie wyglądają główne korzyści, które zapewnisz sobie, jeśli wybierzesz system podnoszenia ciśnienia obieg wody firmy Grundfos.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 15 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany