8 pytania Średniozaawansowany

Test ECADEMY

18 - Przepompownie ścieków

Ten test kursu zawiera 8 pytania można powtórzyć w dowolnym momencie.

Aby zdać test i ukończyć kurs, musisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Rozpocznij test

Pytanie 8 z 8 Średniozaawansowany

Czy jesteś zadowolony z Twoich odpowiedzi?

Prześlij swoje aktualne odpowiedzi i uzyskaj ostateczny wynik testu.

Potwierdź

Wyniki testów

Gratulacje. Zdałeś test i ukończyłeś 18 - Przepompownie ścieków

Zdobyte odznaki:

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Kontynuuj szkolenie Przejdź do Moje ECADEMY

Przykro nam, nie zaliczyłeś 18 - Przepompownie ścieków wypełnij test tym razem

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Correct
Q: Jakie są główne zalety wirnika S-tube®?
A: Oferuje zarówno doskonałą sprawność, jak i duży wolny przelot.
Correct
Q: Jaka jest główna wada przewymiarowanej przepompowni ścieków?
A: Ścieki pozostają w studzience zbyt długo, co prowadzi do sedymentacji.
Correct
Q: Do czego służy czujnik poziomu załączenia?
A: Aktywuje pompę, gdy ścieki osiągną ten poziom.
Correct
Q: Jakie są zalety przepompowni z osobną komorą zasuw?
A: Umożliwia serwis i konserwację zaworów bez potrzeby wchodzenia do przepompowni ścieków.
Correct
Q: Czy pompa ściekowa nadaje się do wszystkich rodzajów ścieków?
A: Tak, jeśli wartość pH mieści się w granicach 4–9, a maks. zawartość suchej masy wynosi od 3 do 5%.
Correct
Q: Dlaczego pompa przeznaczona do ścieków wymaga dużego wolnego przelotu?
A: Potrzeba dużego przepływu przy dużej zawartość ciał stałych.
Correct
Q: Co to jest woda drenażowa?
A: Woda odpływowa bez fekaliów lub zanieczyszczeń, takich jak papier, pieluchy i włókna tekstylne.
Correct
Q: Co sprawia, że wirnik S-tube® praktycznie nie blokuje się?
A: Doskonała sprawność hydrauliczna i wolny przelot.