Dlaczego woda jest niezbędna do życia?
Woda jest ważna dla ochrony i podtrzymania życia. Bez niej można przeżyć jedynie dzień lub dwa. Posłuchaj, jak profesor Søren Rud Keiding wyjaśnia, dlaczego woda jest absolutnie niezbędna do życia na Ziemi.
Woda jest absolutnie niezbędna dla każdego człowieka. Nasz organizm składa się w około 70% z wody, a nasze serce jest bardzo wydajną pompą wodną. Krew służy do dostarczania paliwa i tlenu do naszych mięśni, kiedy musimy się poruszać. A w krwinkach czerwonych transportowany jest tlen. Woda może przenosić zarówno komórki, jak i składniki odżywcze.
W ten sposób utrzymujemy stałą temperaturę naszego ciała. Gdy podróżujemy w kosmos w poszukiwaniu życia, nie szukamy ludzi, szukamy wody. Mamy nadzieję, że jeśli znajdziemy wodę, będziemy mogli również znaleźć i poznać nowe cywilizacje. Firmy takie jak Grundfos, które opierają się na transporcie wody, odgrywają dużą rolę w ochronie życia na Ziemi. Dobrym przykładem znaczenia wody w utrzymaniu i ochronie życia jest to, jak długo możemy bez niej przetrwać.
Można poradzić sobie tydzień lub dwa bez pożywienia, lecz bez wody jedynie do dwóch dni. Ta ochrona miała również duże znaczenie około 3,5 mld lat temu, gdy rozpoczęło się życie na Ziemi. Większość naukowców uważa, że życie miało początek w małych stawach. Pojawiły się w nich organizmy bardzo proste pod względem biologicznym, a woda rzeczywiście zapewniała im ochronę.
Gdy zrobiło się zimniej, chronił je lód na powierzchni stawów. Tak więc woda jest niezbędna do życia. Niezbędna do podtrzymania życia, ale również do jego ochrony. Jedną z najważniejszych właściwości wody jest możliwość rozpuszczania w niej innych substancji. Pełni niezwykle ważną rolę w transporcie substancji w naszym organizmie.
Przykładowo ilość soli, którą codziennie przetwarza nasze ciało, jest dość wysoka. Sól znajduje się we krwi, a krew przechodzi przez nerki, które następnie filtrują sól. Te dawki dostarczane każdego dnia nie są małe. W rzeczywistości około kilogram soli jest codziennie przetwarzany przez nerki. Procesy rozpuszczania i wytrącania się z wody różnych składników mają znaczenie dla nerek, ale także wtedy, gdy chcemy zrozumieć, jak woda słodka staje się wodą pitną i jak odsalać słoną wodę z oceanu.
Badając Układ Słoneczny, wszechświat i naszą galaktykę, dostrzegamy bardzo daleko położone obiekty. Widzimy cząsteczki w odległych galaktykach. Widzimy cząsteczki oddalone o wiele miliardów lat świetlnych. Możemy zobaczyć, że cząsteczki, które występują na Ziemi, są dokładnie takie same jak te w przestrzeni kosmicznej. Gdybyśmy żyli w innej galaktyce i musieli podejść do egzaminu z fizyki i chemii, to podręczniki byłyby takie same. Na Ziemi występują takie same cząsteczki i atomy, jak w całym wszechświecie.