26 - Pompa głębinowa SP

W tym kursie pokażemy, jak chronić silniki podwodne pompy SP. Zaprezentujemy również korzyści płynące z wykorzystania napędu z przetwornicą częstotliwości, jak również sposób optymalizacji procesu doboru kabli.

Rozpocznij

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Zaawansowany
Ten kurs jest częścią ścieżki szkoleniowej

Przegląd modułów szkoleniowych

00:08:41

Ochrona trójfazowych silników głębinowych

Dowiedz się, dlaczego ochrona silnika głębinowego jest ważna, a także jak to zrobić

00:05:55

Zalety użycia napędu z przetwornicą częstotliwości w pompach głębinowych

Dowiedz się o korzyściach płynących z zastosowania napędów z przetwornicą częstotliwości oraz filtrów wyjściowych, a także kiedy je wybrać i jak zrobić to poprawnie.

00:06:22

Optymalizacja doboru kabli w pompach głębinowych

Dowiedz się, jak zoptymalizować proces doboru za pomocą narzędzia do doboru kabli firmy Grundfos. Pokażemy Ci również, jak wykorzystać narzędzie do doboru kabli na swoją korzyść.

Sprawdź swoją wiedzę

Odpowiedz na kilka pytań, aby sprawdzić, czego się nauczyłeś