Wprowadzenie do pompy obiegowej Magna1 Model C

Krótkie wprowadzenie do pompy Magna1 Model C pozwoli Ci poznać jej zastosowania. Dowiesz się również o różnicach pomiędzy wersją pojedynczą i podwójną, a także o tym, którą wersję warto wybrać i kiedy.

Magna1 Model C to najnowsza pozycja w obszernym katalogu pomp obiegowych firmy Grundfos.

W tej sekcji przedstawimy krótkie omówienie pompy Magna1 Model C, omówimy jej miejsce w katalogu pomp obiegowych firmy Grundfos i pokażemy zastosowania. Ponadto przyjrzymy się wersji podwójnej i opowiemy, kiedy warto z niej korzystać. Zaczynajmy!  

Po pierwsze, pompa korzysta z tej samej niezawodnej technologii Magna, co poprzednie modele. Stosuje się ją głównie w budynkach użyteczności publicznej: szkołach, szpitalach, a także budynkach mieszkalnych. Można ją podłączać do prostych systemów sterowania i monitorowania, dzięki czemu świetnie nadaje się do nieskomplikowanych zadań.

Pompę Magna1 można instalować jako pompę główną w dowolnych budynkach użyteczności publicznej, niezależnie od zastosowań. Niski nakład na taką inwestycję oraz wysoka sprawność pompy sprawiają, że jest ona świetnym zamiennikiem starych, nieefektywnych pomp trójbiegowych, które nie oferują takich możliwości w zakresie podłączania (a które są wymagane w nowych budynkach).

Pompa Magna1 została zaprojektowana z myślą o różnych zastosowaniach, w tym między innymi w:

– instalacjach grzewczych,
– domowych instalacjach ciepłej wody,
– systemach klimatyzacji i chłodzenia,
– instalacjach z gruntowymi pompami ciepła,
– solarnych instalacjach grzewczych.

Ponadto model Magna1 może pompować ciecze o temperaturze od -10 do 110°C.

Pompa jest dostępna w wersji pojedynczej oraz podwójnej. W dalszej części tego szkolenia przyjrzymy się bliżej wersji podwójnej, omawiając przypadki, w których warto ją stosować.

Wersja podwójna posiada dwie głowice, które korzystają z tego samego korpusu i łączą się ze sobą bezprzewodowo. Jedna z nich pełni rolę głowicy awaryjnej. Jeżeli ta pierwsza stanie się niedostępna, druga automatycznie przejmie jej zadania.

Jest to tryb praca/rezerwa. W ten sposób gwarantujemy ciągłość dostarczania ogrzewania lub chłodzenia, zapewniając spokój zarówno instalatorom, jak i użytkownikom końcowym. Dwie pompy pracują naprzemiennie, tak aby godziny pracy były dzielone równo pomiędzy dwie głowice.

Kiedy zatem należy wybrać wersję podwójną zamiast pojedynczej? Jeżeli jakiekolwiek przestoje są niedopuszczalne, najlepiej będzie wybrać wersję podwójną. Brak przerw w pracy pompy jest niezbędny w placówkach takich jak szpitale, dlatego należy wybrać wersję podwójną i ustawić ją na tryb praca/rezerwa.

Tym niemniej istnieją zadania, dla których pojedyncza wersja pompy Magna1 będzie wystarczającym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Gdy wersja podwójna stanowi najbardziej optymalne rozwiązanie, specjalista zazwyczaj wspomina, że pompa będzie miała rezerwę.

To koniec wstępnych informacji na temat pompy obiegowej Grundfos Magna1 Model C. Zatem czas na podsumowanie.

Model Magna1 jest przeznaczony głównie do budynków użyteczności publicznej.

Pompę można podłączać do prostych systemów monitorowania i sterowania.

Pompa może pracować zarówno jako główna, jak i zamienna, w rozmaitych zastosowaniach.

Jest dostępna w wersji pojedynczej i podwójnej. Drugi wariant pozwala na zachowanie ciągłości ogrzewania lub chłodzenia, zapewniając spokój, zarówno instalatorom, jak i użytkownikom końcowym. Wersja pojedyncza stanowi bardziej ekonomiczną alternatywę.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 22 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany