Wprowadzenie do ponownego wykorzystania wody przemysłowej oraz powody, dla których warto wdrożyć takie rozwiązanie w procesach przemysłowych

Dowiedz się więcej o różnych obszarach zastosowań uzdatniania wody przemysłowej i zobacz dlaczego wiele branż zwraca się w kierunku ponownego wykorzystania wody w swoich procesach przemysłowych.

Ponowne użycie wody przemysłowej zwiększa ilość wody na świecie, ponieważ przemysł potrzebuje dużo wody. W tym module poznasz przemysłowe obszary uzdatniania wody i powody, dla których wiele branż dąży do jej ponownego wykorzystania w procesach przemysłowych. 

Ponowne użycie wody jest zgodne z Celem zrównoważonego rozwoju nr 6 Organizacji Narodów Zjednoczonych, który ogólnie wpływa na uzdatnianie wody a w szczególności na procesy uzdatniania wody przemysłowej. 

Cel zrównoważonego rozwoju nr 6 ma zapewnić dostępność i zrównoważone zarządzanie wodą i warunkami sanitarnymi, co czynnie wspiera firma Grundfos. 

Przemysł wdraża system ponownego użycia wody z wielu powodów. Do głównych czynników należą: 

  • Niedobór wody i malejący dostęp do czystej wody, co podkreśla Cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 6.
  • Niższe koszty zużycia wody i ścieków, zużycia energii i środków chemicznych, a także możliwość ekstrakcji cennych związków z zanieczyszczonej wody. 
  • Rygorystyczne są wymogi prawne dotyczące wody pitnej i niezdatnej do picia. 
  • Czynniki technologiczne wynikające ze zmian demograficznych, większej ilości zanieczyszczeń i nowych substancji, takich jak mikroplastik, wymagają technologii nowych rozwiązań.

Wiele branż stosuje jednak ostrożne podejście, i często martwi się brakiem weryfikacji koncepcji stosowanej technologii oraz potrzeby dostosowanego rozwiązania. Może je powstrzymywać także brak kontroli i regulacji w obszarze ich stosowania. 

Przemyślane podejście pozwala jednak wyraźnie dostrzec istotne powody i korzyści ponownego użycia wody.

Zacznijmy od podsumowania głównych kategorii wody w przemyśle. W obiekcie przemysłowym woda jest wszechobecna, wykorzystywana do procesów technologicznych, chłodzenia, czyszczenia i innych czynności. Użytkowanie oznacza zanieczyszczenie oraz potrzebę oczyszczania i uzdatniania. 

Uzdatnianie wody przemysłowej stosuje się w czterech obszarach: ścieki stężone i przemysłowe, słona woda i czysta woda przemysłowa. Choć firma Grundfos dostarcza produkty na potrzeby wszystkich czterech obszarów, w tym module skupiamy się na ściekach stężonych i przemysłowych. 

Kiedy wchodzimy do fabryki, najpierw napotykamy ujęcie wody  lub instalację wody zasilającej Możemy korzystać z wody bezpośrednio albo musimy ją uzdatnić na potrzeby zastosowania i przeznaczenia. 

Tu widać wodę wpływającą do procesu przemysłowego. Po uzdatnieniu i wykorzystaniu, na przykład jako woda procesowa lub woda do czyszczenia jakość wody ulega zmianie i nie można jej odprowadzić bezpośrednio do środowiska. Tym samym niezbędne jest oczyszczanie biologiczne, fizyczne lub chemiczne. 

Zależnie od charakterystyki tych ścieków, stosuje się różne kroki oczyszczania. Do głównych należy oczyszczanie biologiczne, usuwanie cząstek i jonów (przy użyciu odpowiednio ultrafiltracji i odwróconej osmozy) oraz kondycjonowanie. 

Podsumujmy informacje przedstawione w tym module: 

– Woda technologiczna, woda chłodząca i woda czyszcząca to typowe obszary wysokiego zużycia wody w procesach przemysłowych.
– Jest wiele powodów uzdatniania i ponownego wykorzystania tej wody, na przykład niedobór wody, koszty, wymogi regulacyjne, i dostępności nowych technologii. 
– W kontekście ponownego użycia wody uzdatnia się wodę przemysłową ze ścieków skoncentrowanych i ścieków przemysłowych.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 4
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Zaawansowany