Zalety zestawu podnoszenia ciśnienia CMBE Twin
Poznaj wiele zalet zestawu podnoszenia ciśnienia CMBE Twin. Dowiedz się, jakie korzyści zapewni i kiedy zdecydowanie wyróżnia się na tle innych zestawów podnoszenia ciśnienia.
Firma Grundfos ma w ofercie wiele zestawów podnoszenia ciśnienia, do domów, budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych. Dziś poznasz zestaw podnoszenia ciśnienia CMBE Twin i jego wiele korzyści. Pokażemy, jak plasuje się on w ofercie pomp podnoszących ciśnienie, kiedy jest to lepsza opcja niż zastosowanie innych pomp.
Przyjrzymy się różnym typom instalacji i omówimy główne funkcje zestawu. Teraz pokrótce zaprezentujemy sam zestaw. CMBE Twin to dwie pompy CMBE zamontowane na wspólnej płycie podstawy. To zestaw o stałym ciśnieniu skonfigurowany do trybu praca/rezerwa lub kaskadowego. Te dwa tryby pracy omówimy nieco później.
Teraz skupimy się na pozycji CMBE Twin w ofercie pomp podnoszących ciśnienie. W porównaniu do innych pomp podnoszących ciśnienie CMBE Twin najlepiej nadaje się do małych budynków użyteczności publicznej - jak niewielkie szkoły, domy dwurodzinne, biura i szpitale. Kiedy warto postawić na zestaw podnoszenia ciśnienia CMBE Twin? Spójrzmy.
Po pierwsze gwarantuje on pewne zaopatrzenie w wodę. W trybie praca/rezerwa, w danym momencie działa tylko jedna pompa. Druga pompa pełni funkcję pompy rezerwowej.
W przypadku, gdy jedna z pomp staje się niedostępna, druga pompa przejmuje kontrolę. Zapewnia to stałe i niezawodne zaopatrzenie w wodę. Dzięki temu spokój ducha zyskuje zarówno instalator, jak i użytkownik końcowy. Dzięki trybowi kaskadowemu jest to energooszczędne rozwiązanie. Gwarantuje inteligentną, energooszczędną pracę.
Wydajność zestawu CMBE Twin zostaje automatycznie dostosowana pod kątem zużycia wody. Gdy zapotrzebowanie na wodę przekracza wydajność jednej pompy, uruchamia się druga. Gdy zapotrzebowanie spada do poziomu, który może zapewnić jedna pompa, druga wyłącza się. Pozwala to zapewnić maksymalną wydajność.
Wspólna cecha obu trybów to praca naprzemienna i funkcja multi-master. Praca naprzemienna dzieli godziny pracy równo między obiema pompami, a funkcja multi-master pozwala jednej pompie kontrolować zestaw podnoszenia ciśnienia, gdy druga stanie się niedostępna.
Dzięki wyższej niezawodności użytkownik końcowy zyskuje spokój ducha. Pod względem rodzajów instalacji CMBE Twin może podwyższać ciśnienie wody z sieci miejskiej lub ze zbiornika pośredniego. Każda opcja sprawdzi się w wielu zestawach podnoszenia ciśnienia.
Dwie najpopularniejsze to bezpośrednie podnoszenia ciśnienia i podnoszenie ciśnienia z podziałem na strefy Bezpośrednie podnoszenie ciśnienia dostarcza wodę do całego budynku z tylko jednego zestawu CMBE Twin, a podnoszenie ciśnienia z podziałem na strefy umożliwia montaż kilku zestawów. Każdy koncentruje się na danej części budynku. Pod względem efektywności energetycznej żaden projekt nie jest bardziej korzystny. Wszystko zależy od konstrukcji i przeznaczenia budynku.
Jedną z kluczowych zalet CMBE Twin jest zapewnienie komfortu użytkownikowi końcowemu. Zawdzięczamy go utrzymywaniu stałego ciśnienia bez względu na liczbę otwartych kranów. Ponieważ inteligentnie przyłącza drugą pompę zależnie od zużycia, zestaw może zapewnić zarówno stałe ciśnienie jak i wysoką efektywnością energetyczną. Kolejna zaleta to łatwy, 3-etapowy montaż. Najpierw połącz dwa kolektory do pomp i głównych rur.
Następnie zalej pompę i podłącz ją do zasilania elektrycznego. Użyj panel sterowania LED lub aplikację Grundfos GO Remote, aby ustawić preferowane ciśnienie. Możesz włączyć pompy. Kompaktowy rozmiar CMBE Twin to kolejna zaleta. W porównaniu z tradycyjnymi zestawami jest to bardzo kompaktowe rozwiązanie.
Z racji ograniczonej przestrzeni w pomieszczeniach technicznych ma to znaczenie. Towar zajmuje też mniej miejsca w magazynie. Wreszcie, wszystkie kluczowe elementy zestawu zaprojektowała firma Grundfos. To gwarancja świetnego współdziałania wszystkich technologii. Oto pompa podnosząca ciśnienie Grundfos CMBE Twin.
Czas na podsumowanie. CMBE Twin sprawdza się w małych budynkach użyteczności publicznej Może podnosić ciśnienie wody z sieci miejskiej lub ze zbiorników pośrednich. Nadaje się do montażu w wielu konfiguracjach. CMBE Twin to oczywisty wybór jeśli potrzebne jest pewne zasilanie w wodę oraz energooszczędne rozwiązanie.
Oferuje szereg korzyści, w tym: zapewnienie komfortu użytkownikowi końcowemu dzięki ekonomicznym dostawom stałego ciśnienia, niezależnie od liczby otwartych kranów. Łatwy i szybki montaż dzięki montażowi wstępnemu w fabryce i wstępnej konfiguracji. Zwarta konstrukcja, sprawdzi się nawet przy ograniczonej przestrzeni. Wreszcie użytkownik końcowy zyskuje spokój ducha dzięki funkcji multi-master pompy.