Wprowadzenie do podstawowych rodzajów pomp

Zapoznaj się z krótką prezentacją najpopularniejszych typów pomp i celów, do jakich są wykorzystywane.

Jeśli chodzi o pompy, istnieje wiele rozwiązań spełniających Twoje potrzeby.

W tym module przedstawimy podstawowy przegląd dwóch głównych typów pomp i niektórych z popularnych pomp dostępnych już dzisiaj. Zaczynajmy! Pompy odśrodkowe są zdecydowanie najczęściej używanym typem pompy.

W pompie odśrodkowej ciecze są przenoszone za pomocą energii obrotowej, którą zazwyczaj wytwarza silnik lub silnik elektryczny. Drugi główny typ pompy to pompa wyporowa. W pompach wyporowych przepływ zależy od prędkości pompy.

Pompy te są często lepiej dostosowane do pompowania cieczy gęstszych od wody. Teraz, po omówieniu dwóch głównych typów pomp, przejdziemy przez kilka najczęściej spotykanych pomp.

Należą do nich następujące pompy: Pompy z wlotem osiowym Pompy in-line Pompy głębinowe Pompy wielostopniowe Pompy strumieniowe Pompy zatapialne Pompy dozujące Pompy dzielone Przyjrzymy się im po kolei. Pompy z wlotem osiowym są najczęściej stosowanymi pompami odśrodkowymi we wszystkich branżach.

Nazywa się je pompami z wlotem osiowym, ponieważ punkt ssania znajduje się na końcu. Pompy z wlotem osiowym dzielą się na dwie grupy: małe pompy z wlotem osiowym, stosowane w domowych układach ciśnieniowych, oraz duże pompy z wlotem osiowym, wykorzystywane do nawadniania, dostarczania wody i procesów przemysłowych.

Pompy in-line charakteryzują się wyrównaniem ssania i wylotu w jednej linii (in-line) – stąd ich nazwa. Pompy in-line są powszechnie stosowane jako pompy do cyrkulacji, gdy woda przepływająca przez system rur musi mieć większe ciśnienie.

Pompy in-line są zwykle używane do cyrkulacji ciepłej wody lub obsługi systemów chłodzących w budynkach komercyjnych. Jak sama nazwa wskazuje, pompy zatapialne są przeznaczone do działania z kompletną pompą i silnikiem zanurzonymi w wodzie. Pompy zatapialne są stosowane w rozwiązaniach domowych, komercyjnych i przemysłowych.

Mają zdolność do pompowania ciał stałych, jak również różnych cieczy. Pompa wielostopniowa składa się z kilku pojedynczych stopni w postaci pompy odśrodkowej, zamontowanych na wspólnym wale. Pompy wielostopniowe są idealne do obsługi zatapialnych odwiertów oraz do zwiększania ciśnienia lub przenoszenia wody na obszarach, gdzie istnieją duże różnice wysokości.

W porównaniu ze standardową pompą odśrodkową, pompy strumieniowe są wyposażone w dyszę i zwężkę Venturiego. Kiedy woda przechodzi przez dyszę, zwiększa się prędkość i spada ciśnienie, co wytwarza efekt ssania. Chociaż jest to optymalne rozwiązanie do podnoszenia ssącego do wysokości 6 metrów, pompy strumieniowe mogą być dość głośne.

Pompy strumieniowe są zwykle używane w zastosowaniach domowych, takich jak zwiększanie ciśnienia i nawadnianie ogrodów, lub w lekkich zastosowaniach komercyjnych. Następnie dostępne są pompy zatapialne. W przeciwieństwie do pomp głębinowych w pompach zatapialnych zanurza się w cieczy tylko pompę, a silnik jest chłodzony powietrzem.

Pompy zatapialne są doskonale dopasowane do zastosowań przemysłowych, takich jak obróbka maszynowa, systemy mycia i kontrola temperatury. Następnie mamy pompy dozujące. Pompy dozujące są tworzone w celu dostarczania określonej ilości substancji w nieregularnych odstępach czasu.

Istnieją trzy różne rodzaje mechanizmów pompowania w pompach dozujących: pompy tłoczące, pompy tłokowe i pompy membranowe. Wszystkie z nich są pompami wyporowymi. Pompy dozujące są powszechnie stosowane w przemysłowych procesach uzdatniania wody, które wymagają dozowania środków chemicznych, np. w rozwiązaniach z pętlami mieszającymi.

Wreszcie mamy pompy dzielone. Chociaż podobne do pomp ssących, pompy dzielone różnią się w tym sensie, że ich obudowa, dysza ssąca i dysza wylotowa znajdują się we wspólnej komorze.

Ponadto konstrukcja obudowy jest opracowana w taki sposób, że pompy dzielone są idealne do zastosowań z wysokimi wymaganiami dotyczącymi przepływu wody.Tak więc dotarliśmy do końca wprowadzenia do popularnych typów pomp.

Mamy nadzieję, że teraz masz już wszystko gotowe, aby zagłębić się w świat rozwiązań pompowych.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 13 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy