Inne podstawy instalacji

Zapoznaj się z różnymi podstawami dotyczącymi instalacji, aby pomóc pompie w wykonywaniu pracy na najwyższym poziomie.

Za każdym razem, gdy kupujesz pompę, chcesz upewnić się, że będzie mieć możliwie najdłuższą żywotność i będzie zapewniać możliwie najlepszą wydajność. Jednak kwestia doboru pompy jest  nieco bardziej skomplikowana.

W tym krótkim module przeprowadzimy Cię przez kilka dodatkowych  podstaw związanych z instalacją, dzięki którym Twoja pompa będzie mogła  pracować optymalnie.

Zaczynajmy! Podczas instalacji upewnij się, że pompa  jest montowana na stałej podstawie. Dzięki temu można zapobiec przesuwaniu pompy w trudnych warunkach pogodowych.

Ponadto stała podstawa może również minimalizować i izolować drgania. Jeśli zostawisz pompę na świeżym powietrzu, jej żywotność prawdopodobnie  zostanie zmniejszona. Wystarczy umieścić osłonę ochronną nad pompą, aby zminimalizować uszkodzenia.

Ponadto, gdy temperatura spada w zimie, można dodać skrzynkę grzewczą do pompy. Podobnie latem można zapewnić dodatkowy przepływ powietrza do chłodzenia silnika. Podczas pracy z rurociągami należy unikać nadmiernego używania kolanek i zgięć oraz upewniać się, że wszystkie  elementy złączne są prawidłowo dokręcone.

Należy również upewniać się, że wszystkie zawory są prawidłowo dopasowane do pompy i danego zastosowania. Przed uruchomieniem pompy należy napełnić ją wodą. Niektóre pompy Grundfos są pompami samozasysającymi, ale nie wszystkie.

Więc upewnij się, że pompa zostanie zalana ręcznie, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli pompa nie oferuje wbudowanej ochrony  przed suchobiegiem, możesz dodać przełącznik pływakowy, aby chronić pompę przed pracą na sucho.

W takim przypadku, jeśli woda spadnie poniżej pewnego poziomu, przełącznik zatrzyma pompę, chroniąc w ten sposób  urządzenie przed suchobiegiem. Był to krótki moduł dotyczący podstaw instalacji.

Mamy nadzieję,  że szkolenie było interesujące. 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 8 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy