Wprowadzenie do podstawowych zagadnień hydraulicznych

Dowiedz się więcej o podstawowych zagadnieniach hydraulicznych, w tym terminach, takich jak przepływ i wysokość podnoszenia.

Jeśli mówimy o hydraulice w systemach pompowania wody, musimy wziąć pod uwagę trzy główne parametry: przepływ, wysokość podnoszenia i moc – lub Q, H i P. W tym krótkim module przedstawimy te podstawowe parametry i zależności między nimi.

Zaczynajmy! Przepływ (Q)  jest zazwyczaj mierzony w m³/h. Mówiąc najprościej,  przepływ opisuje ilość wody, którą pompa przenosi przez rury w danym okresie. Właśnie dlatego przepływ mierzy się w m³/h.

Wysokość podnoszenia (H) pompy to ciśnienie, które jest w stanie zapewnić pompa. Opisuje wysokość, na jaką pompa może podnieść wodę.

Tak więc,  jeśli wysokość podnoszenia pompy to, powiedzmy, 20 metrów, oznacza to, że pompa może podnosić wodę  20 metrów w powietrzu. Wreszcie jest też moc (P). Jak sama nazwa wskazuje, oznacza siłę i prędkość, z jaką woda jest podnoszona.

Moc jest mierzona w kilowatach. Ponieważ moc jest zależna od wyżej wymienionego przepływu (Q) i wysokości podnoszenia (H), można ją zmierzyć przy użyciu następującego wzoru: P = Q x H x c.

W tym wzorze c jest stałą, która zależy od wydajności pompy, poziomu grawitacji oraz pompowanej cieczy.

Należy pamiętać, że jeśli podwoisz przepływ lub wysokość podnoszenia pompy, automatycznie podwoisz też moc pompy. A jeśli podwoisz obie wartości: przepływ i wysokość podnoszenia, zużycie energii wzrośnie czterokrotnie.

Było to wprowadzenie do podstaw układów hydraulicznych. Dziękujemy za uwagę. 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 8 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy