Jak wybrać odpowiednią pompę transferową
Dowiedz się więcej o pompach transferowych i o tym, co należy wziąć pod uwagę, aby wybrać odpowiednią pompę do pracy.
Podczas przenoszenia wody z punktu A do punktu B wymagana jest pompa, aby wytworzyć wystarczające ciśnienie i wysokość podnoszenia.
Może tak być w przypadku jednoczesnego zastosowania kilku zbiorników wody w budynku mieszkalnym, w którym wymagane jest przesyłanie wody z jednego zbiornika do drugiego, na przykład ze zbiornika podziemnego do zbiornika dachowego.
Pompy transferowe często są instalowane na zewnątrz i muszą być solidne, zdolne do pracy w słońcu, deszczu, wietrze i kurzu. Pompy transferowe są zazwyczaj wykorzystywane do napełniania zbiorników do magazynowania wody, a ponieważ jest to zadanie, które najprawdopodobniej po prostu chcesz wykonać tak szybko, jak to możliwe, pompa o stałej prędkości jest idealna do takiego zastosowania.
Dopłata za silnik o zmiennej prędkości obrotowej jest niepotrzebnym wydatkiem w pompie transferowej. Pompa musi również mieć możliwość automatycznego uruchomienia i zatrzymania zgodnie z zapotrzebowaniem wody w zbiorniku, co często rozwiązuje się za pomocą zaworu pływakowego.
Jeśli najwyższy punkt poboru wody, Hmax, znajduje się powyżej ciśnienia początkowego, pompa nigdy się nie uruchomi. Dlatego zaleca się wybór pompy z dodatkowym wejściem zewnętrznym, które można wyposażyć w łącznik pływakowy.
Należy również wziąć pod uwagę odległość pompy od budynku mieszkalnego i sąsiednich domów, a także wybrać pompę z odpowiednim poziomem hałasu, tak, aby nie przeszkadzać mieszkańcom lub sąsiadom. Jako pompy transferowe zaleca się pompy Grundfos SCALA2, JET lub SCALA1.
SCALA2 z łatwością sprosta przenoszeniu wody z punktu A do punktu B i oferuje niski poziom hałasu oraz wytrzymałość niezbędną w instalacjach zewnętrznych.
Jednak jest wyposażona w dodatkowe, zaawansowane funkcje, co sprawia, że w większości przypadków będzie niepotrzebnie dużą inwestycją w zakresie prostego transferu wody.
Pompy SCALA2 i JET mają regulowane ciśnienie załączania, a pompa SCALA1 jest wyposażona w dodatkowe wejście zewnętrzne, umożliwiające instalację łącznika pływakowego, który automatycznie uruchomi pompę, aby napełnić zbiornik, gdy poziom wody osiągnie wybraną wysokość.
Pompy SCALA1 i 2 są doskonale dostosowane do montażu na zewnątrz i cechują się bardzo niskim poziomem hałasu, podczas gdy pompa JET musi być zainstalowana w pomieszczeniu gospodarczym lub pod zadaszeniem i nie zaleca się jej stosowania w instalacjach w pobliżu budynku mieszkalnego ze względu na słyszalny poziom hałasu generowany przez pompę.
Wreszcie pompę SCALAmożna zainstalować jako podwójną pompę, aby zapewnić większy przepływ.
Aby dowiedzieć się więcej o pompach Grundfos SCALA2, JET i SCALA1, odwiedź stronę www.grundfos.com.