Dowiedz się, jak wybrać odpowiednią pompę do zwiększania ciśnienia ze zbiornika do magazynowania wody
Dowiedz się więcej o zwiększeniu ciśnienia wody ze zbiornika do magazynowania i o tym, co należy wziąć pod uwagę, aby wybrać odpowiednią pompę do pracy.
Zbiorniki do magazynowania wody służą do przechowywania wody do użytku domowego. Zazwyczaj można je spotkać na obszarach, w których źródła wody pitnej nie są dostępne, wydajność studni jest niewielka lub nie ma wody w studniach, a jakość wód gruntowych jest niska.
Zbiorniki do magazynowania wody mogą być również używane do przechowywania wody jako uzupełnienie prywatnej studni o niskiej wydajności, jako zaopatrzenie w sytuacjach awaryjnych i do użytku sezonowego lub okazjonalnego.
Zbiorniki do magazynowania wody mogą być umieszczone nad lub pod ziemią, co oznacza, że pompa podnosząca ciśnienie czasami zostanie zainstalowana nad zbiornikiem z ujemnym ciśnieniem wlotowym.
W takim przypadku pompa musi być samozasysająca, aby wytworzyć niezbędne ssanie. Pompa podnosząca ciśnienie do zbiorników magazynowania wody będzie często instalowana na zewnątrz, więc musi być solidna, zdolna do pracy w słońcu, deszczu, wietrze i kurzu.
Zbiorniki do magazynowania wody wykazują wahania poziomu wody, co przekłada się na potrzebę zastosowania pompy z ochroną przed suchobiegiem. Ponieważ zbiorniki do magazynowania wody mogą zawierać zanieczyszczenia i osady, takie jak błoto i liście, zalecamy zainstalowanie pływającego sita, które zapewni utrzymanie zanieczyszczeń przy dnie, podczas gdy najczystsza woda u góry będzie używana.
Polecamy następujące pompy do podnoszenia ciśnienia wody ze zbiorników do magazynowania: pompę i hydrofor Grundfos JET, SCALA1 lub SCALA2.
Pompa i hydrofor JET spełni podstawowe wymagania zwiększania ciśnienia ze zbiornika do magazynowania wody, ponieważ pompa ma funkcję samozasysania i jest zabezpieczona przed suchobiegiem. Jednak musi być umieszczona w pomieszczeniu gospodarczym lub pod zadaszeniem, charakteryzuje się znacznym poziomem hałasu podczas pracy.
W przypadku instalacji bez osłony lub w pobliżu budynku mieszkalnego zalecamy zastosowanie pompy SCALA1, która ma znacznie niższy poziom hałasu i jest solidna, z możliwością wytrzymania temperatury otoczenia do 55°C i ciśnienia do 8 barów. Pompa SCALA1 posiada również funkcję kalendarza, który pozwala zaplanować działanie pompy.
Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie do zwiększania ciśnienia wody w systemach nawadniania ogrodu. Pompa SCALA2 jest wyposażona we wszystkie te same funkcje co SCALA1, z wyjątkiem funkcji kalendarza, a ponadto oferuje jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązanie do zapewnienia idealnego ciśnienia wody, co oznacza, że pompa ma funkcję wyrównywania ciśnienia, zapewniającą użytkownikowi końcowemu stabilne ciśnienie wody przez cały czas.
Aby dowiedzieć się więcej o pompie i hydroforze Grundfos JET i pompach SCALA1 oraz SCALA2, odwiedź stronę www.grundfos.com.