Dowiedz się, jak wybrać odpowiednią pompę do zwiększania ciśnienia wody z płytkiej studni
Dowiedz się więcej o zwiększeniu ciśnienia wody z płytkiej studni i o tym, co należy wziąć pod uwagę, aby wybrać odpowiednią pompę do pracy.
Płytkie studnie definiuje się jako studnie o głębokości do 8 metrów. Pompę można umieścić bezpośrednio nad studnią, aby zwiększyć ciśnienie wody dostarczanej do domu lub ogrodu.
W przypadku wyboru pompy do płytkiej studni przede wszystkim ważne jest, aby rozważyć miejsce umieszczenie pompy. Pompa może być zanurzona w wodzie lub montowana na sucho.
Ten ostatni sposób ma przewagę, gdyż łatwiejsza jest instalacja, obsługa i konserwacja, dlatego w tym module skoncentrujemy się na tym typie montażu. Jako że pompa instalowana na sucho zostanie umieszczona nad płytką studnią z ujemnym ciśnieniem wlotowym, musi być samozasysająca.
Zalecamy również zamontowanie zaworu zwrotnego w pompie, aby uniknąć zwracania wody z powrotem do studni. Można go umieścić przed wlotem pompy lub zamontować go jako zawór stopowy w dolnej części studni.
Pompy do płytkich studni często są instalowane na zewnątrz, co stwarza zapotrzebowanie na solidne pompy, które mogą poradzić sobie z trudnymi czynnikami, takimi jak deszcz, kurz i szerokie zakresy temperatury.
Jako że woda w instalacjach z płytkimi studniami zawiera pęcherzyki powietrza i zanieczyszczenia, zalecamy wybór pompy z dużymi możliwościami zasysania wody z powietrzem oraz dodanie filtra wlotowego chroniącego pompę przed zanieczyszczeniami, które mogłyby przeniknąć z płytkiej studni. Na wypadek nagłego obniżenia poziomu wody w studni, zalecamy wybór pompy z zabezpieczeniem przed suchobiegiem, aby zapobiec uszkodzeniu pompy.
Polecamy następujące pompy do podnoszenia ciśnienia wody z płytkich studni: pompa Grundfos SCALA2, pompa i hydrofor JET lub SCALA1. Pompy SCALA1 i 2 są wyposażone w zabezpieczenie przed suchobiegiem, mają funkcję samozasysania i wbudowany zawór zwrotny, jednak zalecamy również montaż zaworu stopowego. Pompa JET ma funkcję samozasysania i duże możliwości zasysania wody z powietrzem.
W przypadku wyboru pompy ze sterownikiem ciśnienia, będzie ona również wyposażona w ochronę przed suchobiegiem. Pompa JET nie jest jednak idealna do instalacji zewnętrznych i musi być zamontowana w pomieszczeniu gospodarczym lub pod zadaszeniem.
Pompy SCALA1 i SCALA2 są doskonale dostosowane do montażu na zewnątrz, podczas gdy SCALA2 wyróżnia się pod względem możliwości w zasysaniu wody z powietrzem, a także wygody dzięki funkcji kalendarza do nawadniania ogrodu.
Aby dowiedzieć się więcej o pompie i hydroforze Grundfos JET i pompach SCALA1 oraz SCALA2, odwiedź stronę www.grundfos.com.