Dowiedz się, jak wybrać odpowiednią pompę do zwiększania ciśnienia ze zbiornika dachowego

Dowiedz się więcej o zwiększeniu ciśnienia wody ze zbiornika dachowego i o tym, co należy wziąć pod uwagę, aby wybrać odpowiednią pompę do pracy.

Gdy zbiornik do magazynowania wody znajduje się na dachu domu, wymagania dotyczące pompy do podnoszenia ciśnienia różnią się nieznacznie od wymagań związanych z pompami do podnoszenia ciśnienia wody ze zbiornika na ziemi lub pod ziemią.

W niektórych przypadkach grawitacja może stworzyć wystarczające ciśnienie do dystrybucji wody ze zbiornika dachowego bez instalacji pompy. Jeśli jednak ciśnienie wody w kranach jest zbyt niskie, pompa podnosząca ciśnienie może być konieczna.

Gdy pompa podnosząca ciśnienie jest zainstalowana na dachu w połączeniu ze zbiornikiem do magazynowania, woda dochodząca ze zbiornika do domu może mieć wysokie ciśnienie.

Aby nie doprowadzić do pękania rur lub elementów instalacji, np. toalety w domu, pompy stosowane do podnoszenia ciśnienia ze zbiorników dachowych muszą być dobrane zgodnie z maksymalnym ciśnieniem lub alternatywnie można użyć pompy, w której istnieje możliwość regulacji ciśnienia.

Miejsce umieszczenia pompy ma kluczowe znaczenie dla wymagań w stosunku do niej. Jeśli pompa jest umieszczona na dachu razem ze zbiornikiem, musi być w stanie wytrzymać trudne warunki – szeroki zakres temperatury, wiatr, deszcz i kurz.

Można złagodzić te wymagania poprzez umieszczenie pompy pod dachem domu; jednak wówczas pompa znajdzie się bliżej mieszkańców, a więc należy zastosować pompę z niższym poziomem hałasu.

Podobnie jak w przypadku zbiorników do magazynowania wody na ziemi lub pod ziemią, zbiorniki dachowe mogą zawierać wodę z pęcherzykami powietrza, osady i zanieczyszczenia, co oznacza, że pompa podnosząca ciśnienie musi mieć dobre możliwości w zakresie pompowania wody z powietrzem i najlepiej powinna być wyposażona w oddzielny filtr wlotowy dla jej ochrony.

Zbiornik dachowy również może zostać pozbawiony wody, jeśli zużywana jest ona szybciej niż zbiornik jest napełniany. Dlatego zalecamy wybór pompy z zabezpieczeniem przed suchobiegiem, aby zapobiec uszkodzeniu pompy.

W przypadku podnoszenia ciśnienia ze zbiornika dachowego zalecamy zastosowanie pompy Grundfos UPA, SCALA1 lub SCALA2. Pompa UPA jest idealna do montażu wewnętrznego, ponieważ jest kompaktowa i jest instalowana bezpośrednio na rurze, zapewniając niski poziom hałasu. Nie jest jednak w stanie wytrzymać warunków instalacji zewnętrznej.

W takich instalacjach zalecamy bardziej wytrzymałe pompy SCALA1 lub SCALA2. W przypadku korzystania z pompy SCALA1 należy wybrać wariant z odpowiednim ciśnieniem wyjściowym.

Pompa SCALA2 zapewnia bardziej zaawansowaną funkcję tzw. „idealnego ciśnienia wody”, która pozwala wybrać ciśnienie idealnie dopasowane do zastosowania. Pompa automatycznie dostosuje ciśnienie wyjściowe do wybranego poziomu.

Ponieważ SCALA2 jest również kompaktowa i ma niski poziom hałasu, może być zainstalowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Oferuje też najbardziej zaawansowane funkcje do zwiększania ciśnienia ze zbiornika dachowego.

Obie pompy, SCALA1 i SCALA2, oferują alarmy o wyciekach, które spowodują przestawienie pompy w tryb alarmowy w przypadku wykrycia nieszczelnej rury. Zapobiegnie to uszkodzeniu pompy, a także ochroni pompę przed niepotrzebnymi uruchomieniami i zatrzymaniami.

Zarówno pompa SCALA1, jak i SCALA2 mają również nastawialny maksymalny czas pracy, który uniemożliwia pompie działanie w niekontrolowany sposób w przypadku, gdy nieszczelność rury jest interpretowana jako zapotrzebowanie w instalacji.

Na pompie SCALA2 można ustawić maksymalny czas pracy od uruchomienia 30 minut, podczas gdy ten czas dla pompy SCALA1 można regulować za pomocą aplikacji Grundfos GO.

Aby dowiedzieć się więcej o pompach Grundfos UPA, SCALA1 lub SCALA2, odwiedź stronę www.grundfos.com. 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 6
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy