Jak wybrać odpowiednią pompę do zwiększania ciśnienia wody z sieci wodociągowej
Dowiedz się więcej o zwiększeniu ciśnienia wody sieciowej i o tym, co należy wziąć pod uwagę, aby wybrać odpowiednią pompę do pracy.
W niektórych regionach świata niskie lub zmienne ciśnienie wody w sieci wodociągowej jest częstym problemem ze względu na zmiany zapotrzebowania w sieci wodociągowej w ciągu dnia. Aby ustabilizować ciśnienie wody w domu korzystającym z sieci wodociągowej, można
zainstalować pompę podnoszącą ciśnienie. Jednak zwiększanie ciśnienia wody bezpośrednio z sieci wodociągowych nie jest legalne w niektórych krajach. Zamiast tego należy zainstalować zbiornik na wodę, z którego można pompować wodę pod większym ciśnieniem do domu lub do zbiornika dachowego.
Zawsze upewnij się, aby sprawdzić lokalne przepisy przed zainstalowaniem pompy podnoszącej ciśnienie bezpośrednio z sieci wodociągowej. Pompy podnoszące ciśnienie wody z sieci często są instalowane wewnątrz domu, a więc zachodzi potrzeba zastosowania pompy o niskim poziomie hałasu, która nie będzie przeszkadzać mieszkańcom.
Nawet jeśli pompa jest zainstalowana na zewnątrz, zaleca się wybór pompy o niskim poziomie hałasu, aby nie przeszkadzać sąsiadom, jeśli pompa uruchamia się w nocy. Ciśnienie wody w sieciach wodociągowych czasami może być bardzo wysokie.
W związku z tym należy wybrać pompę o wystarczającej wytrzymałości materiałowej dla sumy ciśnienia wlotowego i ciśnienia pompy.
Ponieważ ciśnienie wody w sieci wodociągowej różni się znacznie w ciągu dnia, korzystne będzie wybranie pompy podwyższającej ciśnienie, która jest w stanie nie tylko zwiększyć ciśnienie, ale także je ustabilizować, tak, aby użytkownik końcowy miał stałe ciśnienie wody przez cały dzień, niezależnie od wahań w sieci wodociągowej.
Spójrzmy na przykład: Jeśli ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi 2 bary, a pompa może dostarczyć 5 barów, spowoduje to sumaryczne ciśnienie 7 barów, co może być problemem, jeśli pompa nie może być poddana ciśnieniu większego niż np. 6 barów. Jeśli jednak jest to pompa zapewniająca stałe ciśnienie, będzie tylko wzmacniać ciśnienie zgodnie z żądaną zadaną wartością.
W tym przykładzie, jeśli nastawa pompy wynosi 4 bary, prędkość obrotowa pompy jest dostosowana do dostarczania 2 barów, więc całkowite ciśnienie osiągnie 4 bary. Na koniec równie ważna kwestia – pompy stosowane do zwiększania ciśnienia wody w sieci muszą być zatwierdzone do stosowania z wodą pitną.
W przypadku zwiększania ciśnienia wody z sieci wodociągowej zalecamy pompę i hydrofor Grundfos JET, SCALA1 lub SCALA2. Pompa i hydrofor JET pokryje podstawowe potrzeby w zakresie zwiększania ciśnienia z sieci wodociągowych, zapewniając wytrzymałość materiałową do 6 barów. Produkt jest też zatwierdzony do stosowania z wodą pitną.
Jednak ze względu na poziom hałasu, pompę i hydrofor JET należy stosować wyłącznie na zewnątrz, pod zadaszeniem lub w pomieszczeniu gospodarczym. Pompa SCALA1 oferuje niższy poziom hałasu i nadaje się do instalacji wewnętrznych, podczas gdy pompa SCALA2 oferuje najniższy poziom hałasu, wraz z najbardziej zaawansowaną opcją zwiększania ciśnienia wody z sieci wodociągowych z zachowaniem stałego ciśnienia.
Aby dowiedzieć się więcej o pompie i hydroforze Grundfos JET i pompach SCALA1 lub SCALA2, odwiedź stronę www.grundfos.com.