Wprowadzenie do zwiększenia ciśnienia wody w gospodarstwie domowym
Dowiedz się więcej o różnych sposobach podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych i o tym, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze pompy do takiego zastosowania.
Budynki mieszkalne mogą znacznie różnić się pod względem wielkości – od mieszkań o powierzchni mniejszej niż 50 m² po wille o powierzchni ponad 400 m²; od budynków jedno- lub dwupiętrowych po mieszkania na dużych wysokościach.
Wszystkie one mają wspólną cechę – są domami. Niezależnie od wielkości i rodzaju domu, we wszystkich jest potrzeba zapewnienia wystarczającego i stabilnego ciśnienia wody. W budynkach mieszalnych można zastosować pompy podnoszące ciśnienie w celu zwiększenia ciśnienia wody z różnych źródeł.
Jednak nie wszystkie pompy podnoszące ciśnienie są takie same, a w celu wyboru odpowiedniego rozwiązania do danego zadania należy zrozumieć typ zastosowania, np. podnoszenie ciśnienia wody z:
- sieci wodociągowej,
- płytkiej studni,
- zbiornika do magazynowania wody,
- zbiornika dachowego lub
- z wykorzystaniem pompy transferowej.
Kluczem do ustalenia odpowiedniego typu pompy jest dopasowanie jej do danego zastosowania. Ten kurs ECADEMY wprowadzi Cię do niektórych z najważniejszych cech, o których należy pamiętać przy wyborze pompy podnoszącej ciśnienie dla każdego typu zastosowania.
Zwiększenie ciśnienia wody z sieci wodociągowej. Ciśnienie wody w sieci zmienia się wraz ze zmianami zapotrzebowania. Aby ustabilizować ciśnienie wody w budynku mieszkalnym, można zainstalować pompę podnoszącą ciśnienie w celu zwiększenia i/lub jego wyrównania, jeżeli jest to dozwolone przez prawo lokalne.
Aby dowiedzieć się, jak dobrać odpowiednią pompę do zwiększania ciśnienia wody z sieci, należy obejrzeć moduł dotyczący sieci wodociągowych. płytkiej studni; Pompowanie wody z płytkiej studni wymaga pompy, która poradzi sobie z ujemnym ciśnieniem wlotowym i która najprawdopodobniej będzie zainstalowana na zewnątrz.
Aby dowiedzieć się, jak dobrać odpowiednią pompę do zwiększania ciśnienia z płytkiej studni, zapoznaj się z modułem dotyczącym płytkich studni. zbiornika do magazynowania wody; Zbiorniki do magazynowania wody mogą być umieszczone nad lub pod ziemią, mają zmienny poziom wody oraz często zawierają zanieczyszczenia i osady.
To tylko kilka czynników, które należy uwzględnić przy doborze odpowiedniej pompy do zwiększania ciśnienia wody ze zbiornika do jej magazynowania.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do modułu dotyczącego zbiorników wody. zbiornika dachowego Zbiornik na wodę może również być zainstalowany na dachu, a w takim przypadku należy również wziąć pod uwagę warunki panujące na dachu lub pod dachem.
Aby dowiedzieć się, jak dobrać odpowiednią pompę do zwiększania ciśnienia wody ze zbiornika na dachu, przejdź do modułu dotyczącego zbiornika dachowego.
Pompa transferowa Do transportu wody z jednego zbiornika do innego potrzebna jest pompa, która może przepompować wodę tak szybko, jak to możliwe, gdy jest to potrzebne.
Zazwyczaj w kierunku do góry. Aby dowiedzieć się więcej o cechach różnych pomp transferowych, zapoznaj się z modułem dotyczącym pompy transferowej.