Korzyści, jakie pompy COMFORT przynoszą właścicielom domów
Poznaj zalety instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej i dowiedz się, co sprawia, że pompy COMFORT zapewniają ich efektywne działanie.
Jeśli natychmiast po odkręceniu kranu leci z niego ciepła woda pitna, oznacza to, że Twój dom jest wyposażony w instalację cyrkulacji ciepłej wody. Przyjrzyjmy się jej bliżej.
Za pomocą rury powrotnej i odpowiedniej pompy, taka instalacja zapewnia cyrkulację wody pomiędzy rurociągiem a podgrzewaczem wody, utrzymując temperaturę wody, gdy wszystkie krany są zakręcone.
W domu bez instalacji cyrkulacji ciepłej wody, świeżo podgrzana woda ostygnie, jeśli przez jakiś czas nie będzie używana. Gdy mieszkańcy znów będą potrzebować ciepłej wody, będą musieli poczekać, aż cała ostygła woda spłynie i zostanie zastąpiona nową, świeżo podgrzaną wodą. Zazwyczaj w domu jednorodzinnym oczekiwanie na ciepłą wodę może potrwać do dwóch minut. Oznacza to, że rocznie marnuje się nawet 37 850 litrów wody. Zastój ciepłej wody budzi również obawy związane z higieną. Wiadomo, że w takich warunkach rozwijają się bakterie legionella, a okresowe przepuszczenie przez układ wody o wysokiej temperaturze to kompleksowy sposób, aby temu zapobiec.
To dlatego w wielu krajach ustanowiono przepisy, nakazujące montowanie w budynkach instalacji cyrkulacji ciepłej wody, ponieważ rozwiązuje to powyższe problemy. Aby cyrkulacja ciepłej wody działała prawidłowo, wymagana jest właściwa pompa. Pompy COMFORT opracowane przez Grundfos posiadają wszystkie funkcje, pozwalające na bezpieczną, niezawodną i energooszczędną cyrkulację wody oraz posiadają atest do użytku z wodą pitną. Części mające kontakt z wodą wykonane są z materiałów odpornych na korozję, takich jak mosiądz i stal nierdzewna, aby chronić wodę pitną przed reakcjami chemicznymi. Pompy pracują cicho dzięki silnikowi z magnesami trwałymi i unikalnej, bezwałowej konstrukcji silnika. Pozwala to również na pracę pompy w wodzie o dowolnej twardości. Wydajność hydrauliczna pomp COMFORT jest dostosowana do instalacji w prywatnych domach i zapewnia stały dostęp do ciepłej wody przy zużyciu maksymalnie 7 W.
Aby ograniczyć zużycie zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej przez podgrzewacz wody, pompy COMFORT posiadają cztery inteligentne tryby sterowania, optymalizujące czas pracy, przy zachowaniu komfortu mieszkańców.
Pompa COMFORT może pracować stale, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co powoduje największe wśród pomp COMFORT zużycie energii przez podgrzewacz wody, który ciągle utrzymuje najwyższą temperaturę w instalacji. Tryb regulacji temperaturowej w modelu COMFORT T zmniejszy straty energii, włączając cyrkulację tylko wtedy, gdy temperatura wody w układzie spadnie poniżej określonej wartości. W ten sposób można zmniejszyć zużycie energii o około 25%. Tryb połączonego sterowania zegarem i regulacji temperaturowej w COMFORT TDT może jeszcze bardziej ograniczyć straty energii cieplnej, całkowicie eliminując cyrkulację ciepłej wody, gdy nie jest ona potrzebna np. w nocy lub gdy mieszkańcy domu są w pracy.
Największą oszczędność energii cieplnej zapewnia tryb regulacji AUTOADAPT w modelu COMFORT TA. Pompa szybko uczy się wzorów użytkowania wody w ciągu doby, rozróżniając poranki, wieczory i okresy bezczynności, np. wyjazd na urlop. Średnio można dzięki niej zmniejszyć straty ciepła o około 67% w porównaniu z cyrkulacją ciągłą.
Podsumujmy korzyści. Pompy cyrkulacyjne COMFORT pomagają:
Zaoszczędzić nawet dwie minuty czekania na ciepłą wodę.
Zaoszczędzić nawet 37 850 litrów wody rocznie.
Zapobiegać pojawianiu się rdzy oraz bakterii legionella w wodzie. A to wszystko przy jednoczesnemu ograniczeniu zużycia energii.