Przegląd trybów sterowania pompami COMFORT
Poznaj tryby sterowania pompami cyrkulacyjnymi COMFORT.
W tym filmie przyjrzymy się bliżej trybom sterowania stosowanym przez pompy cyrkulacyjne COMFORT.
Typoszereg COMFORT obejmuje cztery typy pomp. Każdy z nich ma swój własny zestaw trybów sterowania. Wszystkie produkty COMFORT dostarczane są w postaci pompy gotowej do montażu, ponieważ sterowanie i czujniki są już wbudowane.
Celem stosowania trybów sterowania jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, przy zachowaniu komfortu dla mieszkańców domu. Zobaczmy, jak działają tryby sterowania.
CAŁODOBOWA PRACA CIĄGŁA.
Ten tryb sterowania jest idealny w przypadku instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, która ma pracować nieprzerwanie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu lub gdy pompa jest podłączona do zewnętrznego modułu sterującego. Pompa będzie pracować w trybie ciągłym, gdy będzie podłączona do prądu.
Tryb automatycznej regulacji temperaturowej włącza pompę, gdy temperatura wody spadnie poniżej określonej wartości. Gdy woda osiągnie odpowiednią temperaturę, pompa ponownie się wyłącza. Dzięki temu, podgrzewacz wody nie zużywa nadmiernie dużo energii, a z kranów leci ciepła woda. Tryb działa w sposób automatyczny i nie wymaga ręcznej konfiguracji.
Tryb regulacji temperaturowej można połączyć ze sterowaniem zegarem w wariancie COMFORT TDT. Zegar pozwala użytkownikom łatwo ustawić okresy pracy dzięki prostemu w obsłudze panelowi sterowania. Gdy mieszkańcy są w pracy, układ cyrkulacji ciepłej wody nie będzie działać, co zapobiega zużywaniu energii przez źródło ciepła. Tuż przed powrotem pierwszego mieszkańca, pompa może się włączać i natychmiast zapewniać dostęp do ciepłej wody.
Innowacyjny tryb sterowania AUTOADAPT wykorzystuje czujnik zewnętrzny na rurze zasilającej, aby szybko wykryć zużycie ciepłej wody.
Dzięki temu, pompa może szybko nauczyć się wzorów rozbioru wody w ciągu dnia, rozróżniając poranki, wieczory, dni powszednie i weekendy oraz okresy bezczynności, takie jak urlopy. Na postawie tych danych pompa załącza się w przewidywanych godzinach, zapewniając dostępność ciepłej wody tylko wtedy, gdy jest potrzebna. Po 24 godzinach nieużywania ciepłej wody, pompa automatycznie przechodzi w tryb urlopowy, wznawiając pracę po wykryciu zapotrzebowania na ciepłą wodę.
Bardziej szczegółowe informacje o trybach sterowania można znaleźć w dokumentacji, dostępnej po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego bezpośrednio na przodzie lub opakowaniu pompy. Oto wszystkie tryby sterowania pomp cyrkulacyjnych COMFORT.