Nastawa pompy COMFORT TDT

Dowiedz się, jak działają tryby sterowania zegarem i tryb regulacji temperaturowej w pompach COMFORT TDT.

W tym filmie dowiesz się, jak działa sterowanie zegarem i tryb regulacji temperaturowej w pompie COMFORT TDT oraz jak można je skonfigurować. Pompa posiada wszystkie elementy niezbędne, aby ustawić wybrany tryb, nie potrzeba więc żadnych dodatkowych komponentów.

Zacznijmy od sterowania zegarem. Zegar w pompach COMFORT TDT pozwala łatwo zaprogramować czasy pracy pompy, dzięki prostemu w obsłudze panelowi sterowania. Gdy mieszkańcy są w pracy, układ cyrkulacji ciepłej wody nie będzie działać, co zapobiega nadmiernemu zużywaniu energii przez źródło ciepła. Pompę można zaprogramować tak, aby włączała się i przygotowywała ciepłą wodę do użycia tuż przed powrotem mieszkańców do domu.

Spójrzmy teraz na tryby sterowania. Naciskając przycisk strzałki na panelu sterowania pompy, można wybrać jeden z trzech trybów sterowania.
Są to: Tryb nastaw, tryb sterowania zegarem oraz połączony tryb sterowania zegarem i regulacji temperaturowej.

Aby aktywować tryb nastaw, naciskaj przycisk strzałki, aż symbol koła zębatego zaświeci się na zielono. Programując zegar, najpierw trzeba ustawić godzinę. Naciskaj przycisk zmiany na panelu sterowania pompy, aby przesunąć pomarańczowy wskaźnik na aktualną godzinę. Jeśli przytrzymasz przycisk zmiany dłużej, wskaźnik będzie przesuwał się szybciej. Gdy ustawisz prawidłową godzinę, naciśnij przycisk OK.

Teraz możesz ustawić przedziały czasowe, w których pompa ma pracować. Jeśli chcesz zmienić ustawienie fabryczne, przesuń migający wskaźnik czasu pracy, naciskając przycisk zmiany. I znów, dłuższe przytrzymanie przycisku zmiany spowoduje szybsze przesuwanie się wskaźnika.

Po wybraniu podświetlonego przedziału czasu pracy, naciśnij OK, aby go dezaktywować. Spowoduje to zatrzymanie pracy pompy w wybranym okresie. Aby aktywować dany przedział czasu, wybierz go i naciśnij przycisk OK. Zegar można ustawiać, powtarzając te kroki. Kiedy zegar został już ustawiony, potwierdź harmonogram pracy, naciskając przycisk strzałki. Pompa będzie pracować w trybie sterowania zegarem. Tryb sterowania zegarem można także połączyć z trybem regulacji temperaturowej. Pompa, pracująca w trybie regulacji temperaturowej, w zaprogramowanych przedziałach czasowych włączy się, gdy temperatura wody spadnie poniżej określonej wartości. Gdy woda osiągnie wystarczającą temperaturę, pompa wyłączy się ponownie.

Aby aktywować tryb regulacji temperaturowej, naciskaj przycisk strzałki, aż zaświeci się zielona ikona termometru. Po aktywacji trybu regulacji temperaturowej, tryb ten działa automatycznie i nie wymaga dodatkowej konfiguracji ręcznej.

Jeżeli chcesz zresetować pompę do ustawień fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki przez pięć sekund. Omówiliśmy sposób korzystania z trybu sterowania zegarem i trybu regulacji temperaturowej w pompach COMFORT TDT.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany