Montaż pomp COMFORT
Dowiedz się, jak zamontować pompy COMFORT w instalacjach cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.
W tym filmie dowiesz się, jak zamontować pompy COMFORT w instalacjach cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych. Przed montażem pompy, poświęć trochę czasu na dokładne przeczytanie instrukcji montażu. Można ją łatwo znaleźć dzięki kodowi QR umieszczonemu na wyświetlaczu pompy. Najpierw upewnij się, że w układzie jest zawór zwrotny i zawór odcinający. W przypadku układu rozgałęzionego, upewnij się, że ma zawory równoważące i został hydraulicznie zrównoważony. Wybierając miejsce montażu pompy, pamiętaj, że pompy COMFORT z trybem regulacji temperaturowej należy zamontować na rurze powrotnej w odległości co najmniej 50 cm od kotła.
W pompach z trybem AUTOADAPT z zewnętrznym czujnikiem temperatury, czujnik i przewód czujnika są przymocowane do pokrywy panelu sterowania. Nie wolno ciągnąć za przewód czujnika. Grozi to jego uszkodzeniem. Delikatnie rozwiń przewód czujnika na żądaną długość, obracając panel sterowania w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Przymocuj czujnik do czystego, prostego odcinka rury zasilającej bez trójników lub izolacji.
Optymalna odległość od kotła do czujnika wynosi 20 cm dla rur kompozytowych i 50 cm dla rur metalowych. W przypadku modeli z trybem AUTOADAPT, zaleca się ustawienie temperatury podgrzewacza wody na wartość powyżej 48 stopni Celsjusza lub 120 stopni Fahrenheita. Korpusy pomp COMFORT produkowane są w trzech długościach montażowych przeznaczonych na różne rynki. Dwa dłuższe korpusy wyposażono w zawory odcinające i zwrotne.
Jeśli w układzie znajduje się ciśnienie, obszar, w którym montujesz pompę, musi zostać odpowiednio odcięty. Uważaj na gorącą wodę znajdującą się wewnątrz pompy. Strzałka na korpusie wskazuje kierunek przepływu wody przez pompę. Jeżeli wraz z pompą dostarczono zawory, pamiętaj o wkręceniu zaworu odcinającego przed pompą, a zaworu zwrotnego za pompą zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Zamontuj uszczelki dostarczone wraz z pompą podczas montażu pompy na rurze. Dokręć mocowania, a następnie umieść osłony termoizolacyjne na korpusie pompy, aby zmniejszyć straty ciepła.
Pompy COMFORT można montować w pionie, w poziomie i z głowicą pompy skierowaną w dół. Niezależnie od tego, jak zamontujesz pompę, upewnij się, że po montażu przewód jest skierowany w dół. Pompy nie można montować z głowicą pompy skierowaną do góry.
Jeśli chcesz obrócić wyświetlacz pompy, odkręć nakrętkę łączącą i obróć głowicę pompy do żądanej pozycji. Następnie dokręć nakrętkę, aby ponownie go unieruchomić. Przy wymianie starej pompy, czasami wystarczy wymienić tylko głowicę pompy. Ze względu na konstrukcję wirnika pasuje ona do mosiężnych korpusów wielu innych marek pomp. Jeśli instalacja nie jest wyposażona w zawór odpowietrzający, może być konieczne przepłukanie układu przez korpus pompy. Aby instalacja działała prawidłowo, nie może się w niej znajdować powietrze. Aby odciąć układ, należy zamknąć zawór odcinający, a potem zdjąć głowicę pompy. Jako osprzęt Grundfos oferuje kołnierze odpowietrzające. Przykręć kołnierz odpowietrzający do korpusu pompy i zamontuj na nim wąż. Następnie otwórz zawór odcinający przed pompą i poczekaj, aż woda wypłynie, a w rurach nie będzie powietrza. Potem ponownie zamknij zawór, zdemontuj kołnierz i zamontuj z powrotem głowicę pompy.
Na koniec podłącz pompę COMFORT do źródła zasilania. Pamiętaj, że do wszystkich modeli dołączony jest przewód z wtyczką i tylko użytkownicy w Wielkiej Brytanii muszą kupić przewód osobno. Dołączoną wtyczkę można łatwo podłączyć do przewodu w kilku prostych krokach.
Włącz pompę i wypuść pozostałe powietrze. Można to zrobić, kilka razy włączając i wyłączając pompę. Można też odkręcić i zakręcić kran z ciepłą wodą znajdujący się najdalej od pompy, powtarzając ten proces pięć lub sześć razy, aż pompa będzie pracować cicho.
Skończyliśmy omawiać montaż pompy COMFORT.