Wprowadzenie do budowy i zalet pomp COMFORT
Odkryj zalety pomp cyrkulacyjnych COMFORT.
Pompy COMFORT to oczywisty wybór do instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w domach prywatnych. Pompy COMFORT w bezpieczny, niezawodny i energooszczędny sposób zapewniają natychmiastowy dostęp do ciepłej wody zarówno w małych, jak i dużych domach. W tym filmie przyjrzymy się bliżej korzyściom oferowanym przez pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody COMFORT.
W przeciwieństwie do instalacji zaopatrzenia domu w wodę, instalacje cyrkulacji ciepłej wody nie służą do dostarczania ciepłej wody do kranów. Jest to zadanie pompy do podnoszenia ciśnienia. Rolą pompy cyrkulacyjnej jest kompensacja strat ciepła w rurociągu, gdy wszystkie krany są zakręcone. Potrzebny jest do tego stosunkowo niewielki przepływ.
Nawet w domach czterorodzinnych, wymagany przepływ rzadko przekracza 0,4 m³/h i prawie nigdy nie przekracza tego progu, gdy rury są dobrze zaizolowane. Zbyt wysoki przepływ może spowodować wiele problemów, w tym zwiększone straty ciepła i szybszą korozję, co może skutkować powstawaniem dziur w rurach.
Pompy COMFORT to idealny wybór, zachowujący zgodność z zaleceniami producentów rur w zakresie ograniczeń prędkości przepływu. To znacznie upraszcza proces doboru rozmiaru pompy, dzięki czemu COMFORT to świetny wybór do większości prywatnych domów.
Pompy zaprojektowano i przetestowano także do pracy z cieczami o temperaturze do 95°C lub 180°F w przypadku wariantów z atestem UL, co oznacza, że można ich używać z różnymi źródłami ciepła, takimi jak np. panele słoneczne, pompy ciepła i różnorodne typy kotłów.
Aby zapewnić niezawodne działanie bez zbędnych wizyt serwisowych w całym okresie eksploatacji, w pompach COMFORT zastosowano następujące rozwiązania konstrukcyjne. Przyjrzyjmy się im bliżej.
Części pompy narażone na kontakt z wodą wykonane są z mosiądzu, stali nierdzewnej i materiałów kompozytowych.
Chroni to pompę przed reakcjami chemicznymi z tlenem i solami rozpuszczonymi w wodzie. Dzięki temu pompy COMFORT posiadają atest do użytku z wodą pitną. Unikalna konstrukcja sprawia, że pompy COMFORT mogą pracować w wodzie o różnej twardości. To możliwe dzięki połączeniu rotora z wirnikiem, utrzymywanym w jednym punkcie podparcia za pomocą sił magnetycznych. Zapewnia to wyjątkowo niskie tarcie i zapobiega nadmiernemu zużyciu spowodowanemu kamieniem.
W przypadku ciał obcych i osadów kamienia, pompę można łatwo wyczyścić dzięki rozłącznej konstrukcji głowicy i wirnika. Jeśli w układzie zabraknie wody, pompa Comfort zatrzyma się dzięki funkcji ochrony przed suchobiegiem. Po krótkim czasie pompa podejmie próbę ponownego uruchomienia, aby sprawdzić, czy woda została ponownie doprowadzona do instalacji, jednocześnie chroniąc silnik przed przegrzaniem.
Pompy COMFORT są kompaktowe i mogą być montowane poziomo lub pionowo. Pozwala to na montaż nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni, również z głowicą pompy skierowaną w dół.
Głowica pompy COMFORT pasuje do wszystkich popularnych mosiężnych korpusów pomp różnych producentów, więc jeśli musisz wymienić starą pompę, możesz po prostu odkręcić starą głowicę i zastąpić ją nową głowicą pompy COMFORT. Wszystkie pompy COMFORT są dostarczane z podłączonym przewodem z wtyczką, co skraca czas i obniża koszty montażu. Są zabezpieczone podwójną izolacją elektryczną, więc nie potrzebują uziemienia. Są również wyposażone w osłony termoizolacyjne, pomagające zmniejszyć straty ciepła w układzie.
Warianty COMFORT „X” dodatkowo wyposażono w zawór odcinający oraz zawór zwrotny. Warianty na rynek północnoamerykański mają zawory wbudowane w korpusy. Pompę można odciąć jednym ruchem, bez konieczności opróżniania całej instalacji. Nie potrzeba żadnych dodatkowych komponentów, co znacznie ułatwia serwisowanie. Oto wszystkie najważniejsze zalety pomp cyrkulacyjnych COMFORT.