Jak ustalić rozmiar i wybrać solarny system pompowania wody

Uzyskaj kompleksowy przewodnik krok po kroku, przechodząc przez proces doboru rozmiaru i modelu SQflex w Katalogu Technicznym Grundfos.

Podczas doboru rozmiaru  solarnych rozwiązań Grundfos ważne jest, aby dobierać rozmiar pompy zgodnie z zastosowaniem oraz szczególnymi wymaganiami związanymi z danym zadaniem. W tym module przyjrzymy się bliżej procesowi doboru rozmiaru pompy SQFlex.

Na podstawie hipotetycznego przykładu obejmującego realistyczny profil danych przeprowadzimy Cię krok po kroku przez  dobór rozmiaru pompy SQFlex w programie doboru rozmiaru Grundfos – w Katalogu Technicznym Grundfos. Ale zanim zaczniemy, omówimy pewną ważną kwestię, nad którą warto się zastanowić przed rozpoczęciem procesu doboru rozmiaru.

Przede wszystkim w porównaniu z tradycyjnymi systemami pompowymi wybór pompy na podstawie arkuszy danych nie jest tak prosty, kiedy mówimy o solarnych systemach pompowania wody. Dzieje się tak dlatego, że profil dnia jest oparty na słońcu – i jak wszyscy wiemy, mamy więcej godzin słońca latem niż zimą.

W związku z tym kluczowe znaczenie ma ustalenie miesiąca referencyjnego dla doboru pompy na miesiąc, w którym zapotrzebowanie na wodę osiąga krytyczny poziom. Wyobraźmy sobie, że używamy głębinowej pompy solarnej w gospodarstwie. Chcemy zapewnić wodę dla  zwierząt gospodarskich. Istnieje kilka ważnych parametrów, które należy wziąć pod uwagę, aby prawidłowo dobrać rozmiar.

Obejmuje to lokalizację instalacji, pożądaną dzienną produkcję wody i całkowitą dynamiczną wysokość podnoszenia, która jest sumą podnoszenia statycznego nad ziemią i dynamicznego poziomu wody. W tym przykładzie posiadamy następujące dane: Lokalizacja naszego projektu to Sewilla, Hiszpania.

Pożądany przepływ dzienny wynosi 10 m3 (2650 galonów amerykańskich). Całkowita dynamiczna wysokość podnoszenia  wynosi 110 m (360 stóp). Statyczna wysokość podnoszenia to 10 m. Dynamiczny poziom wody to 100 m. Korzystamy z pompy głębinowej. System jest w stanie określić, czy należy użyć rozwiązania SQFlex, czy RSI.

Nie trzeba tego wstępnie ustalać. W oparciu o te dane mamy wszystko, czego potrzebujemy do doboru systemu. Przejdźmy więc do Katalogu Technicznego Grundfos i zaczynajmy. Na ekranie głównym masz możliwość  utworzenia własnego darmowego konta, na którym można przechowywać własne panele słoneczne, co umożliwia uzyskanie szybkiego dostępu do wszystkich wprowadzonych informacji.

Zaleca się utworzenie konta, choć jest to dobrowolne i możesz kontynuować proces bez niego. Teraz wszystko jest już gotowe, aby rozpocząć proces doboru rozmiaru. Zacznij od kliknięcia przycisku „Dobór rozmiaru według zastosowania” lub „Zaawansowany dobór rozmiaru według zastosowania”.

W tym filmie przejdziemy przez proces „zaawansowanego” doboru rozmiaru. W tym miejscu należy wybrać zastosowanie, lokalizację, system oraz wiele innych ważnych parametrów. Zaczniemy od wybrania opcji „Systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii” jako nasze zastosowanie. Zmieńmy lokalizację na  „Sewilla, Hiszpania”.

Teraz trzeba wybrać system i rodzaj instalacji. Po prostu wybierz opcję „Solarny”  jako typ systemu. Ponieważ opieramy dobór rozmiaru na pompie głębinowej, wybierz opcję „Odwiert” jako typ instalacji. Następnie musimy wprowadzić  dzienną objętość wody. W tym przypadku ustaliliśmy, że dzienne zapotrzebowanie na wodę wynosi 10 m3 lub 2650 galonów.

W przypadku, gdy nie znasz dziennego zapotrzebowania na wodę, ogólna zasada mówi o pomnożeniu  godzinowej stałej szybkości przepływu przez 6. Teraz trzeba wprowadzić wysokość podnoszenia statycznego nad ziemią i dynamiczny poziom wody. Zazwyczaj firma zajmująca się wierceniem studni poda Ci te informacje. W tym przykładzie mamy już określone obie wartości, więc po prostu wprowadzimy te informacje.

Można również obliczyć ewentualne straty  związane z tarciem w układzie rurowym. Jest to szczególnie istotne, jeśli  wysokość podnoszenia statycznego nad gruntem jest duża lub jeśli trzeba pompować wodę daleko. Jednak w tym przykładzie  pozostawimy to pole puste. Ustalenie odpowiedniego miesiąca związanego z doborem rozmiaru jest ważne w kontekście zrealizowania punktu pracy.

Na przykład w przypadku systemu nawadniania należy ustalić miesiąc, w którym wzrost jest szczytowy. W przypadku dostarczania wody pitnej należy wybrać miesiąc, w którym nasłonecznienie jest najsłabsze. Ogólna zasada jest taka, że jeśli  znajdujemy się na półkuli północnej, miesiącem powinien być lipiec.

Na półkuli południowej  będzie to styczeń. Skoro jesteśmy w Sewilli,  ustawimy miesiąc na lipiec. Następnie należy wybrać typ modułu słonecznego. Możesz wybrać dwa, jeśli chcesz porównać  dwa różne rodzaje. W tym przykładzie zostawimy model standardowy – GF270.

Teraz, gdy wszystkie główne ustawienia są już skonfigurowane, jesteśmy gotowi,  aby zobaczyć wyniki doboru rozmiaru. Jeśli jednak chcesz dostosować swój projekt jeszcze bardziej, sprawdź dostępne ustawienia w różnych menu rozwijanych – wszystkie z nich można dostosować zgodnie z konkretnym projektem.

Po wybraniu wszystkich punktów danych wejściowych nadszedł czas, aby zobaczyć wyniki procesu doboru rozmiaru. Kliknij opcję „Rozpocznij dobór”. Tutaj otrzymasz listę wyników procesu doboru rozmiaru. Można je przełączać, aby zobaczyć różne parametry, takie jak liczba modułów solarnych, średnia dzienna produkcja wody i moc instalacji solarnej.

Masz również przegląd wydajności pompy w różnych miesiącach w ciągu roku. Kliknij preferowane rozwiązanie. Zyskasz szczegóły dotyczące krzywej wydajności. Możesz też przewijać przez specyfikacje, części systemu i inne szczegółowe informacje dotyczące  wyników doboru rozmiaru.

Na koniec można wygenerować raport, klikając przycisk „Drukuj/PDF”. W tym miejscu możesz dodać  wybraną zawartość – upewniając się, że raport będzie zawierać dokładnie te informacje, które chcesz wyświetlić. Zalecamy wybranie co najmniej opcji „Wyniki doboru rozmiaru” oraz „Akcesoria”. Teraz kliknij pozycję Generuj plik PDF,  aby wyświetlić raport.

To tyle. W skrócie: wszystkie informacje,  których potrzebujesz, aby dobrać rozmiar solarnego systemu pompującego w Katalogu Technicznym Grundfos, to lokalizacja projektu, przepływ dzienny, statyczna wysokość podnoszenia oraz dynamiczny poziom wody.

To takie proste. Teraz Twoja kolej! 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany