Cechy i zalety wybranych pomp Grundfos w solarnych systemach pompowania wody

Uzyskaj dogłębną wiedzę na temat zalet wybranych pomp firmy Grundfos wykorzystywanych w solarnych systemach pompowania wody, ze szczególnym naciskiem na pompę głębinową SQflex i pompę powierzchniową CRflex.

Firma Grundfos produkuje wiele rozwiązań do solarnych systemów pompowania wody. W tym module szkoleniowym przeprowadzimy Cię przez główne cechy i zalety produktów firmy Grundfos, które mają zastosowanie do solarnych systemów pompowania. Głównie skupimy się na pompie głębinowej SQFlex, pompie powierzchniowej CRFlex oraz silniku MGFlex.

Przyjrzymy się również falownikowi słonecznemu RSI. Aby stworzyć stały, zrozumiały przepływ w całym module, skupimy się na każdym produkcie osobno. Zacznijmy od pompy SQFlex. Grundfos SQFlex jest głębinową pompą z wbudowanym napędem, co umożliwia jej wykorzystanie w solarnych systemach pompowania wody oraz w zastosowaniach zapasowych AC.

Jest to zdecydowanie najpopularniejszy Produkt Grundfos, jeśli chodzi o solarne systemy pompowania wody. Seria pomp SQFlex charakteryzuje się rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska i zdolnością do efektywnego wykorzystania  energii słonecznej i wiatrowej. Gama obejmuje pompy z wirnikiem śrubowym oraz pompy odśrodkowe.

Krótko mówiąc, pompy z wirnikiem śrubowym są przeznaczone do średnich i wysokich wysokości podnoszenia oraz niskich lub średnich przepływów, podczas gdy pompy odśrodkowe są przeznaczone  do niskich wysokości podnoszenia i wysokich przepływów. Przyjrzyjmy się bliżej pompie SQFlex. Przede wszystkim  posiada wbudowaną elektronikę.

Obejmuje to przetwornicę częstotliwości, ochronę silnika i czujnik zabezpieczenia przed suchobiegiem. Przetwornica częstotliwości  może przykładowo przekształcać energię DC z paneli słonecznych na zasilanie AC potrzebne do pompowania. Wbudowana elektronika zapewnia, że pompa SQFlex może  obsługiwać zarówno zasilanie prądem przemiennym, jak i stałym.

Jednocześnie skutkuje to łatwą instalacją pompy, ze względu na brak komponentów zewnętrznych potrzebnych do podstawowej pracy. Istnieje jednak możliwość użycia  zewnętrznych skrzynek sterowniczych, co tylko pokazuje elastyczność pompy SQFlex. Dzięki tej wbudowanej elektronice SQFlex nie powinna być traktowana tylko jak pompa, ale raczej jak kompletny,  inteligentny system.

Kolejną zaletą jest  niski koszt eksploatacji dzięki wykorzystaniu  źródeł energii słonecznej. Dodajmy do tego niskie wymagania  w zakresie konserwacji i wkrótce zauważysz, że całkowite koszty cyklu życia są znacznie niższe niż w innych systemach  zaopatrzenia w wodę, co po raz kolejny pokazuje efektywność ekonomiczną zasilanych energią słoneczną systemów pompowania wody.

Pompa SQFlex jest przeznaczona do pracy ciągłej i przerywanej i może być stosowana w różnych obszarach. Jest to szczególnie odpowiednie rozwiązanie do dostarczania wody w odległych miejscach, ale może być również  stosowane komercyjnie, np. w szkołach lub szpitalach, na gospodarstwach rolnych, przy stawach, jeziorach i w obszarach chronionych.

Wyobraź sobie, że sprzedajesz rozwiązanie solarne SQFlex rolnikowi, który chce zapewnić wodę dla  swoich zwierząt gospodarskich. Niezależnie od lokalizacji, głębokości do wody oraz wymaganej ilości wody, pompę SQFlex można dostosować do konkretnych potrzeb. W ten sposób rolnik zyskuje rozwiązanie stworzone specjalnie pod kątem jego potrzeb, a także otrzymuje niezawodne zaopatrzenie w wodę.

Dodatkowo wbudowana ochrona silnika i ochrona przed suchym biegiem pompy SQFlex usuwa wszelkie potencjalne obawy, które rolnik może mieć w zakresie niezawodności i działania pompy, co przekłada się na jego spokój ducha. Następnie skupimy się na pompach powierzchniowych – dokładniej mówiąc,  na pompie Grundfos CRFlex.

W związku z tym pokażemy, jak silnik Grundfos MGFlex wykorzystuje energię słoneczną do zastosowań, w których zazwyczaj używa się pompy CRFlex. Silnik MGFlex został opracowany  przez firmę Grundfos specjalnie do użytku wraz z pompami powierzchniowymi w zastosowaniach wykorzystujących energię słoneczną.

Zintegrowana przetwornica częstotliwości umożliwia wysoce wydajnemu silnikowi z magnesem stałym pracę w szerokim zakresie prędkości. Dzięki temu silnik MGFlex może zapewnić  pompie powierzchniowej CRFlex niezbędną moc do wykorzystania na oddalonych obszarach, w zastosowaniach na obszarach wiejskich,  w tym przy nawadnianiu, pojeniu żywego inwentarza i zaopatrzeniu w wodę  w odległych wioskach.

Może również zasilać pompy CRFlex w budynkach mieszkalnych na obszarach wiejskich lub w miastach. Odpowiednie zastosowania w tym zakresie obejmują wewnętrzne systemy podnoszenia ciśnienia, zapewnienie niezawodnego ciśnienia w kranach, a nawet zastosowania basenowe.

Pod wieloma względami zalety pompy CRFlex z silnikiem MGFlex odzwierciedlają zalety pompy SQFlex. Przykładowo rozwiązanie można dostosować do dowolnego zastosowania i warunków lokalnych, co oznacza, że jest ono dostarczane jako rozwiązanie typu plug-and-pump.

W ten sposób gwarantuje się również prostotę instalacji. Wbudowane funkcje ochrony oznaczają, że produkt  wymaga niewielkich wysiłków w zakresie konserwacji. I wreszcie koszty operacyjne są niskie, co przekłada się na tanie i wysoce wydajne pompowanie. Ponadto silnik MGFlex  jest wszechstronnym produktem, który można podłączyć do różnych typów pomp.

Na koniec przyjrzymy się RSI – falownikom solarnym. RSI to napęd zewnętrzny przeznaczony do konwersji  mocy wyjściowej DC z panelu słonecznego na zasilanie AC do obsługi pompy. Został zaprojektowany do pracy z szeroką gamą pomp głębinowych i powierzchniowych. Solarne systemy pompowania wody  korzystające z RSI mogą obsługiwać  pompy Grundfos o mocy do 37 kW.

RSI jest jednym z najnowszych produktów Grundfos. Rozwiązanie można zastosować zarówno w nowych instalacjach solarnych, jak i istniejących systemach  pompowania wody. Ponadto konfiguracja rozwiązania jest bardzo szybka. Można ją przeprowadzić za pośrednictwem  pompy Grundfos, takiej jak SP, CR lub NB/NK, w mniej niż pięć minut, co demonstruje elastyczność i niezrównaną prostotę rozwiązania.

Wszystko, co musisz zrobić, to potwierdzić typ używanego silnika, a Twój falownik RSI zostanie uruchomiony. Omówiliśmy podstawowe cechy i korzyści pompy głębinowej Grundfos SQFlex, pompy powierzchniowej CRFlex, silnika MGFlex i falownika RSI. Podsumujmy główne zalety. Pompy SQFlex i CRFlex zapewniają podobne korzyści.

Oba rozwiązania oferują niezawodne  zaopatrzenie w wodę, są łatwe w instalacji i konserwacji, a co najważniejsze, gwarantują ekonomiczne pompowanie każdego dnia. MGFlex to wszechstronny silnik, który zapewnia pompom powierzchniowym, takim jak CRFlex, niezbędną moc do różnych zastosowań. Falownik solarny – RSI – jest  rozszerzeniem gamy modeli SQFlex i CRFlex.

Może być podłączony do wielu  różnych pomp Grundfos, przyczyniając się do  ogólnej elastyczności rozwiązań. Podsumowując, systemy solarne korzystające  z dowolnych z tych produktów Grundfos zapewniają nie tylko niezawodną pracę, ale także energooszczędne i ekonomiczne rozwiązania. 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany