Wprowadzenie do solarnych systemów pompowania wody
Dowiedz się więcej o podstawach solarnych systemów pompowania wody i zastosowaniach, w których mogą być używane.
Niektóre źródła energii, takie jak olej napędowy, mogą być niepotrzebnie kosztowne, jeśli chodzi o pracę pompy. Na szczęście istnieje rozwiązanie tego problemu: energia słoneczna. Energia słoneczna to niezawodne źródło energii, bez żadnych kosztów operacyjnych. Jest to idealny partner dla każdego systemu pompowania wody, niezależnie od tego, czy jest przeznaczony do produkcji wody czy też jej dystrybucji.
W tym module szkoleniowym przedstawimy solarne systemy pompowania wody. Po pierwsze przedstawimy ogólne informacje dotyczące energii słonecznej, jak również typowe wydajności, jakich można się spodziewać. Następnie przyjrzymy się bliżej głównym zaletom stosowania solarnych systemów pompowania wody.
Na koniec użyjemy konkretnego przykładu, aby pokazać, w jaki sposób system pompowania wody zasilany energią słoneczną może przynieść ogromne korzyści. Zaczynajmy. Energia słoneczna jako źródło energii staje się coraz bardziej popularna na całym świecie i jest używana do różnych celów, w tym dostarczania energii dla domów i budynków komercyjnych.
Energia słoneczna może zapewnić do 600–1000 W/m2 w słoneczny dzień. W pochmurny dzień zazwyczaj można uzyskać 50–300 W/m2. Ale nie tylko ilość słońca określa wydajność. Na panele wpływa również temperatura. Na przykład, gdy temperatura jest wysoka, napięcie spada, a prąd pozostanie mniej więcej bez zmian. Oznacza to wytwarzanie mniejszej ilości energii.
W doskonałe dni można cieszyć się słońcem przez około 10 godzin. Nie oznacza to jednak takiego samego poziomu mocy przez wszystkie 10 godzin. Na przykład, jeśli słońce wschodzi o 6 rano, poziom nasłonecznienia nie będzie jeszcze dostatecznie duży, żeby zasilić panele słoneczne.
Zazwyczaj solarny system pompowania otrzyma najwięcej mocy w godzinach między 10:00 a 16:00, gdy słońce znajduje się najwyżej na niebie. Jeśli chodzi o zasilanie systemów pompowania wody, w ostatnich latach wzrosła popularność technologii solarnej.
Przyjrzyjmy się bliżej takiemu rozwiązaniu. Po pierwsze należy zwrócić uwagę na koszty. Początkowy koszt paneli słonecznych był wcześniej dość wysoki. Ale dziś cena paneli słonecznych nadal spada, co oznacza, że okres zwrotu z inwestycji staje się jeszcze krótszy niż wcześniej. A ponieważ moc jest dostarczana przez energię słoneczną, nie ma żadnych kosztów operacyjnych.
Dla porównania, generator pracujący na oleju napędowym ma bardzo wysokie koszty operacyjne. Inną główną zaletą solarnych systemów pompowania wody są niskie wymagania w zakresie konserwacji. W rzeczywistości jedyną wymaganą formą konserwacji jest okazjonalne czyszczenie paneli słonecznych.
Z drugiej strony generator wykorzystujący olej napędowy wymaga intensywnej konserwacji, a nawet wymaga pełnej uwagi, ponieważ należy regularnie uzupełniać paliwo. Następnie dochodzimy do kwestii środowiskowych związanych z systemami solarnymi. Jedną z najbardziej oczywistych zalet technologii solarnej jest to, że wykorzystuje czystą, naturalną energię.
W porównaniu z zanieczyszczającą środowisko energią pochodzącą z generatorów dieslowskich, jest to najbardziej wydajne energetycznie rozwiązanie. Teraz, gdy nakreśliliśmy główne zalety wykorzystania energii słonecznej, zwróćmy uwagę na to, jak działają solarne systemy pompowania wody. W tym przykładzie użyjemy małego gospodarstwa jako punktu wyjścia.
Naszym celem będzie dostarczanie wody zwierzętom gospodarskim, a naszą pompą będzie pompa głębinowa Grundfos SQFlex. Przede wszystkim musisz zainstalować pompę w odwiercie lub w studni. Następnie pompa będzie podnosić wodę do koryta dla bydła za pomocą energii słonecznej.
Gdy koryto zostanie zapełnione, pompa będzie automatycznie wyłączana przez sygnał przełącznika poziomu za pośrednictwem jednostki sterującej CU200. Można jednak również kontynuować pompowanie wody i po prostu przechowywać ją w zbiorniku na wodę do późniejszego użycia. To tylko jeden z przykładów zastosowania solarnego systemu pompowania wody.
Inne możliwe zastosowania obejmują pompowanie wody do odległych domów, nawadnianie pól i dostarczanie wody do obszarów wiejskich, które nie są objęte siecią wodociągową. To obejmuje podstawy solarnych systemów pompowania wody. Przejdźmy przez główne zalety po raz kolejny. Ceny paneli słonecznych spadają.
Dodajmy do tego fakt, że nie ma kosztów operacyjnych, a więc okres zwrotu jest coraz krótszy. Solarne systemy pompowania wody wymagają niewiele konserwacji lub w ogóle jej nie wymagają. I wreszcie solarne systemy pompowania wody korzystają z czystej, naturalnej energii.