4 pytania Zaawansowany

Test ECADEMY

23 - Akcesoria do solarnych systemów pompujących

Ten test kursu zawiera 4 pytania można powtórzyć w dowolnym momencie.

Aby zdać test i ukończyć kurs, musisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Rozpocznij test

Pytanie 4 z 4 Zaawansowany

Czy jesteś zadowolony z Twoich odpowiedzi?

Prześlij swoje aktualne odpowiedzi i uzyskaj ostateczny wynik testu.

Potwierdź

Wyniki testów

Gratulacje. Zdałeś test i ukończyłeś 23 - Akcesoria do solarnych systemów pompujących

Zdobyte odznaki:

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Kontynuuj szkolenie Przejdź do Moje ECADEMY

Przykro nam, nie zaliczyłeś 23 - Akcesoria do solarnych systemów pompujących wypełnij test tym razem

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Correct
Q: Kiedy należy użyć filtra sinusoidalnego?
A: Przy zewnętrznej przetwornicy częstotliwości łączącej się z silnikiem o napięciu wyższym niż 380 V AC
Correct
Q: Z jakiej liczby ogniw składa się typowy panel słoneczny?
A: Od 36 do 72 paneli
Correct
Q: Kiedy cienkowarstwowy panel słoneczny jest lepszym rozwiązaniem od krystalicznego panelu słonecznego?
A: W pochmurnych warunkach
Correct
Q: Co charakteryzuje VMP?
A: Napięcie, gdy panele słoneczne są ładowane optymalnie