Pompa Grundfos SCALA2: idealne ciśnienie wody

Dowiedz się więcej o idealnym ciśnieniu wody oraz jak poprawić komfort domowników.

W poniższym filmie przyjrzymy się temu, jak niskie lub zmienne ciśnienie wpływa na życie mieszkańców domu, co je powoduje oraz jak pompa SCALA2 rozwiązuje ten problem.

Niskie lub zmienne ciśnienie wody to uciążliwy problem, często spotykany w budynkach mieszkalnych. Niedostateczne ciśnienie sprawia, że woda płynie słabym strumieniem i kapie z kranu, a jej temperatura nagle się zmienia.
Istnieją dwie główne przyczyny wahań ciśnienia wody: zmienne ciśnienie wlotowe i jednoczesny pobór wody z kilku punktów. Zacznijmy od ciśnienia wlotowego:

W ciągu dnia ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej zmienia się wraz z popytem na wodę w całej sieci. W godzinach porannych i wieczornych, kiedy większość domowników bierze prysznic, zmywa naczynia i gotuje, ciśnienie wody spada. Natomiast w środku dnia, kiedy przebywają oni poza domem, ciśnienie wzrasta. Ma to bezpośrednie przełożenie na siłę strumienia wody z kranu i słuchawki prysznicowej.

Drugą przyczyną wahania ciśnienia wody jest jednoczesny pobór wody z różnych punktów. W typowej domowej instalacji wodnej ciśnienie spada za każdym razem, gdy korzystamy z wody — niezależnie od tego, czy jest to prysznic, zmywarka czy zraszacz w ogrodzie. Wahania są odczuwalne jako nagłe zmiany ilości wypływającej wody i/lub zmiany temperatury — woda w mgnieniu oka może się zmienić z gorącej w lodowatą.

Pompę SCALA2 wyposażono w system inteligentnego sterowania. Dzięki temu pompa wspomagająca może uwzględniać zarówno ciśnienie wlotowe, jak i liczbę punktów poboru wody. Pozwala to wytworzyć idealne ciśnienie wody w całej instalacji. System działa w następujący sposób:

Pompa SCALA2 zawiera wbudowany czujnik, który mierzy ciśnienie wody dostarczanej przez pompę do punktu poboru, na przykład do prysznica.
Czujnik wysyła sygnał do systemu sterowania pompą, który porównuje zmierzony poziom ciśnienia wody do pożądanego poziomu ustawionego zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Jeżeli między powyższymi poziomami występuje różnica, system sterowania wysyła do przetwornika częstotliwości sygnał do zwiększenia lub zmniejszenia prędkości pompowania, a co za tym idzie — zmiany ciśnienia w instalacji.
Chociaż może to się wydawać skomplikowane, wszystko odbywa się w tak krótkim czasie, że mieszkańcy nigdy nie odczują zmiany ciśnienia.

Osoby montujące odkryją zaletę procesu konfiguracji, który jest szybki i prosty. Wystarczy ustawić pożądany poziom ciśnienia za pomocą przycisków panelu sterowania i sprawdzić ciśnienie wody w najdalszym punkcie poboru. Najlepiej nadaje się do tego prysznic, ponieważ w tym miejscu niedostateczne ciśnienie jest najbardziej odczuwane przez mieszkańców.

Jeśli ciśnienie wody jest tam idealne, również w innych punktach poboru wody problem nie będzie występować — niezależnie od tego, czy ciśnienie wlotowe jest zmienne, oraz od tego, z ilu punktów jednocześnie pobiera się wodę.



Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 15 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy