Pompa Grundfos SCALA2: cechy i zalety
Dowiedz się, jak zamontować pompę wspomagającą SCALA2 w trzech krótkich etapach
W budynkach mieszkalnych ciśnienie wody często jest niskie albo ulega wahaniom. To uciążliwe, bo sprawia, że woda płynie słabym strumieniem, kapiąc z kranu, a jej temperatura nagle się zmienia.
Domowa pompa wspomagająca SCALA2 rozwiązuje te problemy i zwiększa komfort życia mieszkańców domu.
W tym filmie pokrótce przedstawiono najważniejsze zastosowania, cechy i zalety pompy.
SCALA2 to w pełni zintegrowane urządzenie wspomagające tłoczenie wody. W jego skład wchodzi pompa, zbiornik, silnik, napęd, czujnik oraz zawór zwrotny — całość znajduje się w kompaktowej obudowie.
Pompę skonstruowano tak, aby poradziła sobie ze zwiększaniem ciśnienia w maksymalnie trzypiętrowych budynkach mieszkalnych z ośmioma punktami poboru wody. Działa zarówno w przypadku miejskiej sieci wodociągowej, jak i zbiorników czy płytkich studni.
Jedną z głównych funkcji pompy SCALA2 jest zapewnianie idealnego ciśnienia wody we wszystkich punktach poboru wody, nawet gdy są odkręcone w tym samym momencie.
Aby to osiągnąć, należy uruchomić inteligentny system sterowania pompą, który wykrywa każdy spadek ciśnienia wody i odpowiednio dostosowuje działanie pompy. Dzieje się to tak szybko i z taką dokładnością, że użytkownik nawet nie dostrzeże zmiany ciśnienia.
Inną istotną zaletą pompy SCALA2 jest cicha praca.
Przy normalnym użytkowaniu poziom głośności wynosi ok. 44 dB, czyli tyle, co w przypadku rozmowy szeptem lub szumu nowoczesnej zmywarki w trakcie pracy.
Silnik z magnesem trwałym chłodzony jest wodą, a nie powietrzem, dzięki czemu pompa pracuje cicho.
Ponadto wbudowany zbiornik umożliwia zmniejszenie częstotliwości uruchamiania i zatrzymywania pompy.
Pompę SCALA2 zaprojektowano z myślą o łatwym montażu.
Jest samozasysająca, waży zaledwie 10 kilogramów i zajmuje mało miejsca, co umożliwia montaż w ciasnej przestrzeni.
Pożądane ciśnienie wody można ustawić za pomocą przycisków łatwego w obsłudze panelu sterowania. SCALA2 automatycznie dostosuje się do instalacji, uwzględniając ciśnienie wlotowe i liczbę punktów poboru wody.
Po zamontowaniu pompa SCALA2 będzie niezawodnie działać przez całe lata.
Została zbudowana z wysokiej jakości części i wyposażona w różne środki ochrony. Zawiera na przykład zabezpieczenie przed suchobiegiem, które zatrzymuje pompę w przypadku braku wody i co jakiś czas ponownie ją uruchamia, aby sprawdzić, czy woda jest już dostępna.
Krótkie podsumowanie zalet pompy SCALA2:
Dzięki idealnemu ciśnieniu we wszystkich punktach poboru wody, cichej pracy oraz niezawodnemu działaniu wzrasta komfort życia mieszkańców domu.
Dzięki prostemu procesowi instalacji i konfiguracji praca instalatora stanie się łatwiejsza, a klienci będą usatysfakcjonowani.