Pompa Grundfos SCALA2: prosty montaż

Dowiedz się, jak zamontować pompę wspomagającą SCALA2 w trzech krótkich etapach.

SCALA2 to w pełni zintegrowana pompa wspomagająca tłoczenie wody zaprojektowana z myślą o prostym montażu. W tym filmie przedstawiono trzy podstawowe etapy udanego montażu: przygotowanie, montaż i konfigurację.

Przed przystąpieniem do montażu pompy SCALA2 upewnij się, że warunki do jej pracy są odpowiednie.

Pompę SCALA2 można zamontować zarówno w budynku, jaki i na zewnątrz. Temperatura otoczenia nie powinna jednak przekraczać 55 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura spada poniżej 0 stopni Celsjusza, pompę należy zabezpieczyć przed zamarzaniem.

Dzięki zwartej konstrukcji pompa SCALA2 mieści się w ciasnych przestrzeniach, takich jak szafka kuchenna. Mimo to zalecamy pozostawić wystarczająco dużo miejsca, aby obsługa i konserwacja urządzenia nie przysparzała problemów.

Weź pod uwagę dostęp do gniazdka elektrycznego o odpowiednim napięciu oraz odporność powierzchni na wodę. W razie potrzeby zastosuj tackę lub rynnę ociekową, aby odprowadzić zgromadzoną ciecz.

Jeśli warunki do pracy pompy są odpowiednie, można rozpocząć montaż:
Zacznij od przykręcenia pompy wspomagającej do podłoża w wyznaczonym miejscu.

Połącz rury za pomocą elastycznych przyłączy i dokręć je ręcznie.

SCALA2 to pompa samozasysająca. Nie ma więc potrzeby wypełniania całego przewodu ssawnego. Wykorzystaj bardzo duży otwór do zalewania, aby wlać do obudowy 1,7 litra wody.

Jeśli pompa ma tłoczyć wodę z głębokości ponad 6 metrów, wlej kolejne 1,7 litra wody.

Po zalaniu podłącz SCALA2 do gniazda — pompa uruchomi się automatycznie i ustawi w całej instalacji wodnej domyślną wartość ciśnienia wynoszącą 3 bary.
Uwaga dotycząca obniżenia hałasu przed przejściem do następnego etapu:

SCALA2 to jedna z najciszej pracujących pomp w swojej klasie. Wszystkie pompy wytwarzają jednak wibracje, które mogą się przenosić na podłogę, ściany i rury, powodując hałas, jeśli montaż nie został przeprowadzony poprawnie. Aby tego uniknąć, zalecamy umieszczenie pod pompą wspomagającą stopki tłumiącej drgania oraz unieruchomienie wszystkich sztywnych rur. Następnie podłącz pompę do sztywnych rur za pomocą elastycznych przewodów.

Konfiguracja pompy SCALA2 jest szybka i prosta. Wystarczy ustawić wymagany poziom ciśnienia wylotowego za pomocą przycisków panelu sterowania i sprawdzić ciśnienie wody w najdalszym punkcie poboru. Najlepiej nadaje się do tego prysznic, ponieważ w tym miejscu niedostateczne ciśnienie jest najbardziej odczuwane przez mieszkańców. Jeśli ciśnienie w tym miejscu jest odpowiednie, w pozostałych punktach poboru problem również nie będzie występować.

Proces konfiguracji jest łatwy dzięki inteligentnemu systemowi sterowania pompą, który pozwala wykryć wszelkie zmiany ciśnienia wody i wyregulować pracę pompy tak, aby natychmiast wyrównywać powstałe różnice.

Na tym kończy się trzeci (ostatni) etap procesu montowania pompy wspomagającej do tłoczenia wody SCALA2. Mamy nadzieję, że powyższe informacje wystarczą, aby w krótkim czasie pomyślnie przeprowadzić prace montażowe, nie napotykając żadnych problemów.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 15 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy