Jak zainstalować i uruchomić sterownik poziomu LC

Dowiedz się, jak zainstalować i uruchomić sterownik poziomu LC i zobacz, jak przetestować produkt podczas jego konfiguracji

Dzięki intuicyjnemu wyświetlaczowi i możliwości połączenia z aplikacją Grundfos GO na smartfony, instalowanie i uruchamianie sterownika poziomu LC jest stosunkowo prostym procesem.

W tym module pokażemy Ci, jak wykonać to zadanie, a także przedstawimy sposób przetestowania produktu. Przede wszystkim, jeśli musisz komunikować się z systemami zewnętrznymi, należy zainstalować moduł interfejsu komunikacyjnego (CIM).

Wystarczy poluzować śruby, zdjąć przednią pokrywę i wsunąć moduł na trzy trzpienie prowadzące do gniazda. Po włożeniu modułu można połączyć moduł elektryczne, zgodnie z opisem w instrukcji dostarczonej z modułem. Sterownik poziomu LC jest kompaktową jednostką, i jak tylko moduł CIM zostanie zainstalowany, wszystko czego potrzebujesz, znajdzie się w tej jednej obudowie.

Mieści się tam nawet zabezpieczenie silnika, które w innych przypadkach jest zazwyczaj dodawane zewnętrznie. Przyjrzyjmy się bliżej instalacji elektrycznej. W tym przykładzie podłączymy zasilanie trójfazowe, ale można również użyć zasilania jednofazowego. Przede wszystkim należy połączyć trzy fazy.

Są one podłączane do zacisków L1, L2 i L3, jak widać tutaj. Pompa jest podłączana bezpośrednio do przekaźnika. Następnie podłącza się pompę lub pompy, jeśli masz dwie, do zacisków PTC. PTC oznacza dodatni współczynnik temperaturowy (Positive Temperature Coefficient). Te małe rezystory reagują na zmianę temperatury w uzwojeniach pompy.

W przypadku przekroczenia pewnej temperatury moduł PTC wysyła sygnał do sterownika, aby zatrzymać pompę. Po zatrzymaniu, pompa stygnie. Gdy osiągnie odpowiednią temperaturę, zacznie działać ponownie. PTC reaguje na zmiany temperatury, ale nie może jednocześnie reagować na zmiany wilgotności w pompie.

Na szczęście może to robić czujnik wilgotności. Czujnik wilgotności jest w tym samym obwodzie co PTC, więc jeśli pompa po ostygnięciu nie zostanie ponownie uruchomiona, będzie to wskazywać, że do pompy przedostała się wilgoć. W takim przypadku trzeba ją będzie naprawić. Nowe wejście w sterownikach poziomu LC zostało tak zaprojektowane, aby pomóc w wykryciu zarówno przegrzania, jak i wilgoci.

Po włączeniu pompy wyświetlacz zacznie migać. Teraz należy zdecydować, które czujniki będą mierzyć poziom. Istnieją dwa różne sposoby, aby to zrobić. Jednym sposobem jest umieszczenie czujnika ciśnienia w wodzie wewnątrz wykopu lub studni. Wyższe ciśnienie, oznacza wyższy poziom wody. Innym, bardziej tradycyjnym sposobem jest użycie łączników pływakowych.

Po wybraniu preferowanego czujnika należy wprowadzić prąd znamionowy i wybrać zasilanie jedno- lub trójfazowe. Następnie przejdziesz przez kilka ustawień poziomów. Po pierwsze musisz ustawić poziom suchobiegu. Potem należy wybrać poziom, przy którym pompy powinny się zatrzymać. Następnie należy określić, jak wysoki powinien być poziom, uruchomienia się kolejno pompy 1 i 2.

Na koniec wybierasz poziom, który będzie oznaczony jako „wysoki poziom”. Po skonfigurowaniu tych ustawień pompa zostaje uruchomiona. Ale to była tylko szybka konfiguracja na wyświetlaczu użytkownika sterownika LC. Przyjrzyjmy się szerokiej gamie możliwości, które oferuje aplikacja Grundfos GO. Po pierwsze musisz pobrać aplikację.

Znajdziesz ją w sklepie AppStore lub GooglePlay. Po pobraniu aplikacji i sparowaniu jej z pompą za pośrednictwem łączności Bluetooth, zyskasz wgląd we wszystkie parametry i stany pracy pompy. Możesz również uzyskać raporty uwzględniające ilość zużytej energii elektrycznej, liczbę przepracowanych godzin i wiele innych informacji.

Ale dopiero w menu „Ustawienia” aplikacja Grundfos GO naprawdę pokazuje swoją moc. W tym miejscu można skorzystać z największych możliwości sterownika LC. Na przykład można dostosować różne poziomy uruchomienia/zatrzymania bezpośrednio z aplikacji.

Można nawet dostosować konfigurację niektórych wejść i wyjść. Wystarczy wybrać, czy konfigurowalne wejście/wyjście jest ustawione na wejście cyfrowe, wejście dla przetwornika temperatury, wyjście cyfrowe itd. Aplikacja Grundfos GO jest jedynym miejscem, z którego można zdecydować o tym, co ma mierzyć przetwornik.

W ten sposób uzyskujesz o wiele bardziej intuicyjny i łatwy do zrozumienia obraz niż ten zapewniany przez wyświetlacz na sterowniku. Wcześniej wspomnieliśmy o czujnikach temperatury i wilgotności. W aplikacji Grundfos GO można wybrać, jak długi jest oczekiwany czas schładzania pompy.

W ten sposób można sprawdzić, czy problem dotyczy czujnika temperatury, czy wilgotności. Po zainstalowaniu i uruchomieniu sterownika LC nadszedł czas na uruchomienie testowe. W końcowej części tego modułu pokrótce pokażemy Ci, jak to zrobić w przypadku zastosowań związanych z opróżnianiem.

Po pierwsze musisz napełnić studzienkę wodą i upewnić się, że pompa uruchamia się automatycznie przy określonym poziomie. Aby przetestować funkcję suchobiegu, wystarczy uruchomić pompę ręcznie i poczekać, aż studzienka zostanie opróżniona. Jeśli jednostka sterująca wskaże alarm i zatrzyma pompę, gdy zostanie osiągnięty ustawiony poziom, funkcja suchobiegu działa dobrze.

Funkcję wysokiego poziomu można przetestować przez ręczne zatrzymanie pompy i kontynuowanie napełniania studzienki wodą. Kiedy jednostka sterująca wskaże alarm, osiągnięto zdefiniowany poziom.

To wszystko na temat instalacji i proces uruchamiania sterowników poziomu LC. Mamy nadzieję, że pomoże Ci to następnym razem podczas pracy ze sterownikiem poziomu LC.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany