Wprowadzenie do cech pompy obiegowej ALPHA1 i wynikających z nich korzyści
Poznaj trzy główne powody, dla których warto wybrać pompę ALPHA1
ALPHA1 to niezawodna pompa obiegowa firmy Grundfos o wysokiej sprawności z podstawowymi funkcjami sterowania.
W tym zadaniu tematycznym poznasz trzy główne powody, dla których warto wybrać ALPHA1 – pompa ALPHA1:
- jest niezawodna i niedroga,
- pasuje do większości
- instalacji grzewczych, oraz posiada silny moment rozruchowy.
ALPHA1 jest przystępną cenowo pompą w rodzinie pomp obiegowych ALPHA.
ALPHA1 o wysokiej sprawności nadaje się do instalacji nowych i jako zamiennik do instalacji modernizowanych.
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) dla ALPHA1 jest równy lub niższy niż 0,20.
Jest to idealny wybór w przypadku wymiany starych, nieefektywnych pomp umożliwiający obniżenie rachunków za energię dla użytkownika końcowego.
Stworzone z myślą o zapewnieniu maksymalnej niezawodności przez cały okres eksploatacji – pompy ALPHA1 mają trwałe łożyska ceramiczne i wały, a także wiele elementów ze stali nierdzewnej odpornych na korozję.
Blokady elementów ruchomych mogą jednak mieć miejsce po dłuższych okresach przestojów.
Niemniej jednak, dzięki silnemu momentowi rozruchowemu blokady te nie stanowią zagrożenia dla pompy ALPHA1.
Pompa automatycznie przechodzi w tryb odblokowania i próbuje ponownie uruchomić się 3 razy na sekundę.
Takie działanie wytwarza wibracje, które szybko rozbijają wszelkie osady kamienia i inne zanieczyszczenia – bez ingerencji z zewnątrz.
Z trzema trybami sterowania i dziewięcioma ustawieniami do wyboru, pompa ALPHA1 jest wystarczająco elastyczna, aby doskonale sprawdzić się w większości zastosowań grzewczych.
Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika ustawienia pompy są proste.
Wystarczy użyć jednego przycisku.
Naciśnij przycisk, aby przełączać pomiędzy dziewięcioma ustawieniami.
Przyjrzymy się teraz głównym zastosowaniom, w których sprawdzi się pompa ALPHA1:
- Jednorurowe instalacje grzejnikowe
- Domowe instalacje cyrkulacji ciepłej wody
- Dwururowe instalacje grzejnikowe z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi
- Instalacje ogrzewania podłogowego
Jako instalator odkryjesz, że pompa ALPHA1 jest prosta w montażu i łatwym podłączeniu zasilania.
Być może już znasz wtyczkę ALPHA, przez którą podłącza się zasilanie.
Wtyczka sprawia, że podłączenie zasilania jest szybkie i łatwe, bez użycia specjalnych narzędzi.
Dzięki wtyczce ALPHA łatwo odłączyć zasilanie, gdy chcemy przeprowadzić szybką inspekcję części hydraulicznej pompy.
Równie łatwo można podłączyć zasilanie po ukończonej inspekcji.
Prosty interfejs użytkownika pokazuje pobór mocy i kody usterek, co ułatwia rozwiązywanie problemów.
W każdej chwili można śledzić rzeczywisty pobór mocy (w Watach), który można odczytać na wyświetlaczu pompy.
W przypadku usterki wyświetlacz wskaże odpowiedni kod, aby ułatwić rozwiązywanie problemów:
- E1 oznacza, że zablokowany jest wirnik,
- E2 wskazuje na niewystarczającą wartość napięcie zasilania,
- E3 sygnalizuje usterkę elektryczną.
Oto główne korzyści, jakie zapewnia pompa ALPHA1 instalatorom.
Podsumujmy trzy główne powody, dla których warto wybrać ALPHA1:
- Pompę ALPHA1 można zamontować zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach. Pompa oferuje podstawowe funkcje sterowania, a jej przystępna cena jest dodatkową korzyścią.
- Pompa pasuje do większości instalacji grzewczych, oferując wile trybów sterowania.
- Jakość wykonania i silny moment rozruchowy zapewniają maksymalną niezawodność w długim okresie eksploatacji pompy.