Dobór wielkości pompy w zastosowaniach do wód gruntowych
Dowiedz się, jak dobrać pompę głębinową, aby osiągnąć optymalne osiągi w studniach i zwiększyć żywotność.
W tym module szkoleniowym nauczysz się, jak dobrać pompę głębinową w celu osiągnięcia optymalnych osiągów w studniach.
Zajmiemy się również pokrótce innymi wyzwaniami, które należy wziąć pod uwagę w celu zwiększenia sprawności instalacji i zapewnienia jej długiej oraz bezproblemowej eksploatacji.
Pierwszą rzeczą do ustalenia podczas określania rozmiaru pompy jest wydajność.
Projektant obliczył maksymalne zapotrzebowanie na wodę w okresie szczytowym i jest w stanie podać tę liczbę.
Osoba wykonująca odwiert musi następnie sprawdzić, ile wody jest w stanie zapewnić studnia, co jest ważną informacją w kontekście konieczności uniknięcia nadmiernego pompowania.
Następnie trzeba oszacować wymagane ciśnienie i wysokość podnoszenia pompy.
W tym przypadku należy wziąć pod uwagę cztery parametry:
Ciśnienie wymagane w instalacji wodociągowej
Straty spowodowane tarciem w instalacji
Wysokość podnoszenia
I wreszcie obniżenie poziomu wody
Obniżenie poziomu wody to różnica między statycznym poziomem wody oraz dynamicznym poziomem wody, który oznacza głębokość, na jakiej znajduje się woda podczas pracy pompy.
Im bardziej zwiększa się obniżenie poziomu wody podczas pracy pompy, tym większe ciśnienie jest wymagane, aby wynieść wody gruntowe na powierzchnię.
Spójrzmy na przykład, aby zilustrować sposób obliczania ciśnienia.
Powiedzmy, że ciśnienie wymagane dla instalacji wodociągowej wynosi 3 bary, co odpowiada wysokości podnoszenia 30 metrów, strata na skutek tarcia wynosi 2,5 bara, czyli odpowiada wysokości podnoszenia 25 metrów, wysokość podnoszenia wynosi 50 metrów i wreszcie poziom wody obniża się o 5 metrów.
Całkowite ciśnienie, które pompa musi zapewnić, jest sumą czterech elementów, która daje 110 metrów, czyli 11 barów.
Jeśli na obszarze studni ma pracować więcej pomp, a obszar obejmuje więcej niż jedną pompę, ważne jest również, aby pamiętać, że obniżenie poziomu wody prawdopodobnie jeszcze bardziej wzrośnie, jeśli pompy będą pracować jednocześnie.
Oznacza to, że pompa będzie prawdopodobnie potrzebować większego ciśnienia, aby zapewnić wymaganą wydajność.
Konsekwencje stosowania pomp o niewłaściwym rozmiarze są dość namacalne.
Za małe pompy sprawiają, że przepływ lub ciśnienie są mniejsze, co oznacza, że wymagana wydajność na godzinę lub wymagana wysokość podnoszenia może nie zostać zapewniona.
Z drugiej strony za duża pompa zmniejszy efektywność energetyczną i będzie niepotrzebnie generować wysokie koszty operacyjne.
Wreszcie spójrzmy na kilka innych parametrów, które warto wziąć pod uwagę przed wybraniem pompy głębinowej.
Pompy głębinowe są dostępne i wykonane w trzech wersjach stali nierdzewnej.
To, jaki należy wybrać, zależy od tego, jak korozyjna jest woda.
Im bardziej agresywna woda, tym wyższy powinien być gatunek ze stali nierdzewnej.
Silnik jest chłodzony wodą w studni.
Jeśli temperatura wody w otoczeniu przekracza pewien limit, konieczne jest obniżenie parametrów silnika.
Najczęstszym rozwiązaniem jest stosowanie większego silnika z większą rezerwą mocy.
Zmiany zasilania, takie jak za duże spadki lub wzrosty napięcia czy brak symetrii faz, mogą uszkodzić silnik.
Stosując zabezpieczenie silnika, można skutecznie chronić instalację przed tymi zagrożeniami zewnętrznymi i mieć pewność, że pompa będzie działać niezawodnie przez cały okres eksploatacji.
I wreszcie, opłaca się wybrać wodoodporny przewód do zasilania elektrycznego pomp głębinowych.
Jeśli woda przedostanie się do przewodu, zniszczy go i trzeba będzie wyjąć całą pompę ze studni, aby zamontować nowy przewód, a ponieważ jest to kosztowna sprawa, o wiele lepiej jest wszystkiego dopilnować, aby uniknąć błędów.
Tak więc, aby zapewnić optymalną wydajność, długi okres eksploatacji i ograniczone koszty operacyjne:
Prawidłowo dobierz pompę
Wybierz materiał pompy odpowiedni do jakości wody
Zabezpiecz pompę przed zagrożeniami zewnętrznymi
I wybierz wodoodporne przewody zasilające