Regulacja osiągów w zastosowaniach związanych z wodami gruntowymi

Dowiedz się o różnych opcjach regulacji wydajności przewymiarowanych pomp oraz ich zaletach i wadach.

Jeśli pompa jest za mała i w konsekwencji nie jest w stanie zapewnić wymaganego przepływu lub ciśnienia, możliwość zwiększenia jej wydajności jest ograniczona często jedynym rozwiązaniem jest zamiennik.

Jeśli jednak pompa jest zbyt duża, istnieje kilka rzeczy, które można zrobić, aby zoptymalizować wydajność zarówno pod względem przepływu, jak i ciśnienia.

W ramach tego zadania dowiesz się o różnych opcjach regulacji wydajności oraz plusach i minusach każdego rozwiązania.

Zacznijmy od najskuteczniejszego rozwiązania: regulacji prędkości obrotowej.

Instalacja napędu z przetwornicą częstotliwości w połączeniu z, na przykład, czujnikiem ciśnienia, zapewnia automatyczne dostosowywanie prędkości pompy do zapotrzebowania w celu zapewnienia optymalnego ciśnienia i przepływu przez cały czas.

Ponieważ pompa nigdy nie pracuje z prędkością większą niż ta, która jest faktycznie wymagana, jak miałoby to miejsce w przypadku pomp o stałej prędkości, oszczędności energii są dość znaczące.

W rzeczywistości zmniejszenie prędkości na przykład o 10% przekłada się na oszczędność energii na poziomie prawie 30%, ponieważ moc stanowi trzecią potęgę prędkości.

Oprócz niezawodnej wydajności i energooszczędnej pracy przetwornica częstotliwości posiada wbudowane zabezpieczenie pompy i silnika.

Pozwoli to chronić instalację przed wszelkiego rodzaju przeciążeniami elektrycznymi, takimi jak zbyt duży prąd, zbyt wysokie i zbyt niskie napięcia oraz asymetria faz.

Wydajność pompy może być również regulowana skutecznie za pomocą zaworów.

Zawór dławiący zmniejszając przepływ, zwiększa tarcie w instalacji.

Pod względem efektywności energetycznej nie jest to jednak zbyt rozsądne rozwiązanie.

Wynika to z tego, że za regulację odpowiada zawór, na którym traci się ciśnienie z przepływu, który pompa nadal wytwarza niezależnie od ograniczeń.

Można to porównać do prowadzenia samochodu z pełną prędkością przez cały czas i jednoczesnego używania hamulców do zmniejszenia prędkości.

Innym sposobem regulacji osiągów pompy jest modyfikacja średnicy wirnika.

Odbywa się to poprzez nieznaczne zmniejszenie średnicy wirnika w celu osiągnięcia dokładnie takiego przepływu i ciśnienia, jakie są wymagane.

Modyfikacja wirnika jest dość kosztownym rozwiązaniem, ale skutecznie ograniczy zarówno przepływ, jak i ciśnienie.

Należy jednak pamiętać, że po zmianie wirników nie można wrócić do pierwotnej średnicy.

W przypadku pojawienia się zapotrzebowania na wyższe ciśnienie, należy wymienić pompę lub przynajmniej wirnik.

Jak widzisz, istnieją różne opcje, jeśli chodzi o regulację wydajności:

Regulacja prędkości obrotowej

Dławienie zaworem

Modyfikacja średnicy wirnika

Każda z nich zapewnia pożądany efekt, ale koszty operacyjne i efektywność energetyczna są różne.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany