Platforma MyGrundfos dla Autoryzowanych Partnerów Serwisowych
Czy jesteś Autoryzowanym Partnerem Serwisowym? Dowiedz się więcej o wyjątkowych funkcjach, z których możesz korzystać na platformie MyGrundfos.
Jako Autoryzowany Partner Serwisowy za pomocą platformy MyGrundfos ma dostęp do wielu wyjątkowych funkcji, które umożliwiają śledzenie na bieżąco współpracy z firmą Grundfos. W tym module wyjaśnimy, na czym to polega, a także jakie korzyści się z tym wiążą.
Jako Autoryzowany Partner Serwisowy firmy Grundfos możesz wykorzystać platformę MyGrundfos do szybkiego wyszukiwania najnowszych i najstarszych otwartych zleceń serwisowych od firmy Grundfos, co pozwala na łatwe wybieranie najdogodniejszych zleceń serwisowych.
Możesz także sprawdzać status najnowszych spraw gwarancyjnych oraz tworzyć nowe.
Wystarczy kliknąć zlecenie serwisowe lub sprawę gwarancyjną, aby przejść bezpośrednio do ekstranetu serwisu, w którym znajdziesz więcej szczegółów. Uzyskasz także dostęp do ofert serwisowych, w tym cen katalogowych i dostępności, a także do wyszukiwarki części zamiennych, zamienników pomp oraz statusu zleceń, tym informacji uzyskanych w toku śledzenia.
Przyjrzyjmy się bliżej tym ofertom. Zaloguj się do MyGrundfos, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do cen i informacji o dostępności produktów oraz części zamiennych. Wyszukaj produkt według numeru lub nazwy kliknij ikonę wyszukiwania, aby dowiedzieć się natychmiast, czy znajduje się on na stanie, oraz poznać czas realizacji i cenę katalogową. Warto wiedzieć, że cena katalogowa nie jest dostępna w niektórych krajach.
Na platformie MyGrundfos znajdziesz również części zamienne do swoich pomp. Załóżmy, że szukasz części zamiennych do urządzenia MAGNA1. Wystarczy wpisać dane produktu, aby wyświetlona została lista części. Następnie dostępne jest wyszukiwanie zamiennika pompy.
Na całym świecie w eksploatacji pozostaje wiele nieefektywnych pomp. Platforma MyGrundfos pozwala uzyskać sugerowany zamiennik po kilku kliknięciach.
Wprowadź dane pompy przewidzianej do wymiany, nawet jeśli nie jest to pompa marki Grundfos, aby wyświetlony został natychmiast sugerowany zamiennik. Na koniec możesz uzyskać łatwy przegląd zlecenia. Wystarczy wprowadzić numer zlecenia, aby uzyskać komplet informacji na temat dostawy i transportu. Jednym kliknięciem Twoi współpracownicy, partnerzy i klienci mogą sprawdzić status zlecenia, a ponieważ nie zawiera ono poufnych danych, informacje te można udostępniać bez obaw.
Dzięki platformie MyGrundfos możesz zacząć korzystać z przydatnych funkcji w mniej niż 30 sekund. Aby uzyskać do dostęp do platformy, potrzebujesz jedynie konta Grundfos.
W ten sposób w jednym miejscu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.