Czym jest optymalizacja energii i dlaczego ma takie znaczenie?  

Dowiedz się więcej o szerokich korzyściach płynących z optymalizacji energii. Przekonaj się, jak może ona zmniejszyć nie tylko koszty, ale także obciążenie środowiska.

Praca pomp stanowi 10% zużycia energii elektrycznej na całym świecie.

Ten porażający wynik jest głównie efektem pracy wielu niewydajnych pomp, które są przestarzałe lub mają nieodpowiedni rozmiar.. Te czynniki prowadzą do strat energii. W tym krótkim module przyjrzymy się zagadnieniu optymalizacji zużycia energii, oraz korzyściom, jakie przynosi.

Najprościej mówiąc, starty energii wynikające z pracy pomp to najbardziej oczywisty czynnik, który wskazuje na konieczność optymalizacji zużycia energii.. Nie tylko po to, aby ją zaoszczędzić, ale również zmniejszyć globalny wpływ na środowisko.

W badaniach dowiedziono, że średnia potencjalna oszczędność przypadająca na pompę wynosi 15725 kWh. To oszczędność na poziomie 1570 euro! W dłuższej perspektywie ta liczba stanowi równowartość rocznej emisji dwutlenku węgla, którą produkują trzy samochody.

Optymalizacja pomp może mieć ogromny wpływ na środowisko, a także sprawić, że zaoszczędzisz dużo pieniędzy. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Jak już wspomnieliśmy, nieodpowiedni rozmiar pompy to jeden z najczęstszych powodów jej nieefektywnego działania.

Ale dlaczego w ogóle zamontowano pompę w nieodpowiednim rozmiarze? Niektórzy inżynierowie decydują się na zastosowania marginesu bezpieczeństwa, który ma za zadanie zrekompensować odchylenia na etapie procesu projektowania. Jednak w przypadku doboru nieodpowiedniego rozmiaru pompy będzie on przyczyną dodatkowych kosztów energii i konserwacji..

Tak oto przechodzimy do kolejnego punktu. W okresie eksploatacji pompy koszty energii stanowią 85% kosztów całkowitych. Tymczasem koszty serwisowania i konserwacji to jedynie 10%.

Choć pompa w nieodpowiednim rozmiarze może posiadać margines bezpieczeństwa, nie będzie ona działać w sposób optymalny, co znaczenie wpłynie na rachunki za energię elektryczną.

Podsumowując, warto zapamiętać dwa wnioski dotyczące optymalizacji zużycia energii:
Po pierwsze optymalizacja pomp przyczyni się do zmniejszenia rachunków, dzięki czemu zaoszczędzisz dużo pieniędzy.

Po drugie optymalizacja zużycia energii wykorzystywanej przez pompy przyczyni się do zmniejszenia śladu środowiskowego, co będzie istotnym ruchem w kierunku walki ze zmianami klimatycznymi.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 12 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy