Czym jest Energy Check?
Dowiedz się, czym jest Energy Check, jakie ma znaczenie i jakie przynosi korzyści
Przed przystąpieniem do optymalizacji energetycznej pomp należy wykorzystać narzędzia analityczne, aby pozyskać niezbędne informacje na temat możliwości optymalizacji.
W tym module przedstawimy jedno z tych narzędzi Grundfos Energy Check– kontrolę energetyczną Grundfos. Grundfos Energy Check przeprowadza analizę w oparciu o dane z pompy, takie jak między innymi zużycie energii, wiek i liczba godzin pracy pompy.
Tak pozyskuje się informacje o kosztach generowanych w okresie eksploatacji pomp znajdujących się w Twojej instalacji, jednocześnie przedstawiając korzyści, które możesz zyskać, gdy zdecydujesz się na wymianę przestarzałych rozwiązań na nowsze modele.
Wymiana nieefektywnie pracujących pomp na nowe, zoptymalizowane modele spowoduje redukcję rachunków za energię i śladu środowiskowego. Przeprowadzenie kontroli jest proste.
Wystarczy pobrać aplikację mobilną. Grundfos Energy Check i można zaczynać.
Choć kontrola energetyczna to najczęściej stosowane narzędzie, czasem potrzebny jest także audyt energetyczny. Jednak aby to zrobić, należy najpierw skontaktować się z przedstawicielem firmy Grundfos.
Podczas audytu przeprowadzamy kompleksową kontrolę instalacji w obiekcie i tworzymy listę danych dotyczących wydajności uwzględniającą ciśnienie, temperaturę, przepływ, zużycie energii, uruchamianie/zatrzymywanie pompy.
W oparciu o audyt energetyczny proponujemy wprowadzenie zmian, które mogą przyczynić się do wzrostu wydajności instalacji.
Oto podsumowanie tego krótkiego modułu o Energy Check i Energy Audit Aby dowiedzieć się więcej o Energy Check firmy Grundfos, pobierz narzędzie Energy Check ze sklepu AppStore.