Powszechne problemy związane z odprowadzaniem ścieków w konkretnych zastosowaniach
Dowiedz się więcej o problemach z odprowadzaniem ścieków w konkretnych zastosowaniach. Dowiedz się, jak sobie z nimi poradzić dzięki rozwiązaniom firmy Grundfos.
W tym module poznasz dwa powszechne problemy związane z odprowadzaniem ścieków w konkretnych zastosowaniach. Omówimy:
- zapachy z kanalizacji;
- głośne instalacje kanalizacyjne.
Poznasz ich przyczyny i skutki, a także sposoby ich usunięcia, stosując rozwiązania Grundfos.
Zaczynajmy.
Zaczniemy od zapachów z kanalizacji.
Kanalizacja może czasami wydzielać niepożądane zapachy.
W takiej sytuacji właściciele domów:
* ciągle wzywają specjalistów, aby znaleźć przyczynę;
* przez uporczywe problemy z zapachem nie korzystają z piwnic.
Zapachy z kanalizacji często powstają, gdy:
* studzienka pompowa jest otwarta;
* studzienki pompowe, zwykle umieszczone w piwnicach, nie zawsze są szczelne lub mają nieszczelne pokrywy przepuszczające zapach;
Zbyt duże zbiorniki mogą prowadzić do zbyt długiego zalegania ścieków przed opróżnieniem, co powoduje nieprzyjemne zapachy; słaba wentylacja i niewielki przepływ powietrza przez przepompownie też może zwiększyć ryzyko nieprzyjemnych zapachów; brak aktywnych filtrów węglowych w instalacji kanalizacyjnej.
Aby Twoi klienci nie musieli zmagać się z nieprzyjemnymi zapachami, zalecamy następujące rozwiązania firmy Grundfos: Agregaty MULTILIFT, LIFTAWAY B, UNOLIFT i DUOLIFT posiadają hermetyczne, nieprzepuszczające zapachów zbiorniki.
Wymagają podłączenia do rury odpowietrzającej, która umożliwia ucieczkę zapachów przez dach. W instalacjach, w których wentylacja dachowa jest utrudniona, sprawdzi się 2-drożny zawór odpowietrzający z filtrem węglowym. Należy jednak przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Agregaty SOLOLIFT2 mają zintegrowane filtry węglowe usuwające przykre zapachy.
Instalując lub stosując jedno z tych rozwiązań właściciele domów mogą:
* obniżyć koszty napraw;
* zwiększyć wartość domu;
* wykorzystywać piwnice bez nieprzyjemnych zapachów.
Przyjrzymy się kolejnemu problemowi z odprowadzaniem ścieków: Systemy kanalizacyjne mogą czasami generować hałas i emitować irytujące dla mieszkańców dźwięki.
Twoi klienci mogli zauważyć:
* bulgotanie;
* dragnie;
* grzechotanie lub stukanie;
* uderzenia hydrauliczne;
* głośną pracę pompy.
Hałas w instalacji często występuje, gdy rury odpowietrzające są zbyt wąskie.
W przypadku korzystania z kilku urządzeń sanitarnych jednocześnie; w zbyt wąskich rurach odpowietrzających może pojawić się podciśnienie. Bulgoty to efekt wypychania podciśnienia przez syfony.
Instalacje kanalizacyjne są niedrożne: zatkane rury wentylacyjne i rury spustowe zakłócają proces pompowania, co skutkuje długim czasem pracy pompy lub jej częstym włączaniem i wyłączaniem, powodując hałas i nieprzyjemny zapach.
Instalacje zostały wykonane niepoprawnie.
Uderzenia hydrauliczne lub stukanie, głuche uderzenia bądź „klaśnięcia” często powstają przy zamykaniu źle zaprojektowanego zaworu zwrotnego. Uderzenia hydrauliczne mogą także wynikać z błędnego mocowania rur lub niepoprawnej instalacji zaworów zwrotnych. Błędnie zainstalowane pompy również mogą powodować niepożądany hałas i drgania. Taka pompa uruchamia się zbyt często lub działa zbyt długo. Pompa pracująca w sposób ciągły lub pompa, która ciągle włącza się i wyłącza, powoduje niepożądany hałas. To sugeruje, że pompa mogła zostać niewłaściwie dobrana.
Pompa jest przestarzała.
Instalacje ze starszymi pompami lub pompami z rozdrabniaczem często generują więcej hałasu niż te z nowszymi modelami pomp.
Aby Twoi klienci nie musieli zmagać się z nadmiernym hałasem, zalecamy następujące rozwiązania firmy Grundfos:
SOLOLIFT2 posiada elastyczne przyłącza redukujące hałaśliwe drgania. Uwaga: praca rozdrabniacza w SOLOLIFT2 może generować chwilowy hałas, ale występuje on równolegle ze spłukiwaniem toalety.
Agregaty MULTILIFT pracują cicho dzięki zaworowi zwrotnemu z cichym domykaniem i elastycznymi połączeniami. Warto montować je w pomieszczeniach gospodarczych, dodatkowo ograniczając hałas LIFTAWAY B są przeznaczone do instalacji w dźwiękoszczelnych studzienkach pod podłogą.
CONLIFT1 zaprojektowano z myślą o cichej pracy przy montażu pod kotłem kondensacyjnym lub obok niego.
Dzięki instalacji jednego z tych rozwiązań właściciele domów mogą:
poprawić komfort w pomieszczeniach;
zmniejszyć koszty zbędnych napraw;
To już koniec modułu poświęconego częstym problemom związanym z konkretnymi zastosowaniami. Dziękuję za uwagę.