Powszechne problemy związane z doborem, konserwacją i remontami w domowych instalacjach odprowadzania ścieków

Poznaj najczęstsze problemy związane z doborem i konserwacją występujące w domowych instalacjach odprowadzania ścieków. Dowiedz się, jak sobie z nimi poradzić dzięki rozwiązaniom firmy Grundfos.

W tym module poznasz 3 powszechne problemy związane z doborem elementów, konserwacją, i remontami. Omówimy:
- Wyzwania związane z remontami.
- Trudności z doborem elementów.
- Trudności z naprawami i serwisowaniem.
Poznasz ich przyczyny i skutki, a także sposoby radzenia sobie z nimi za pomocą rozwiązań firmy Grundfos.

Zaczynajmy.

Zaczniemy od problemów remontowych.

Właściciele domów często napotykają trudności i rosnące wydatki podczas remontów, na przykład przy:
- aranżacji dodatkowych łazienek;
- instalacji toalet w małych przestrzeniach;
- urządzaniu pralni wewnątrz domu lub zewnętrznej łazienki.

Trudności pojawiają się, gdy:
Wnętrze domu nie sprzyja remontom.
Na przykład, ułożono już rury, co utrudnia zwiększenie liczby toalet lub zmianę projektu kuchni.

Miejsce na instalację w pomieszczeniu jest ograniczone.
Właściciele domów często chcą maksymalnie wykorzystać przestrzeń. Jest duża odległość od głównej rury odprowadzającej 

Na przykład jeśli właściciel domu chce zainstalować toaletę w pomieszczeniu, z którego nie odprowadzano do tej pory ścieków, może się zdarzyć, że pomieszczenie to dzieli od rur znaczna odległość. Nie ma naturalnego spadku. Grawitacyjne odprowadzenie ścieków do kanalizacji może nie być możliwe. 

Aby zapewnić klientom bezproblemowy przebieg remontu, zalecamy następujące rozwiązania firmy Grundfos:

Typoszereg SOLOLIFT2 pozwala instalować urządzenia korzystające z wody w każdym pomieszczeniu. To agregaty składające się z małego zbiornika i pompy, które można zamontować, np. na wylocie toalety z dodatkowym wlotem z umywalki albo prysznica lub pod zlewem kuchennym. SOLOLIFT2 zbiera ścieki i pompuje je do najbliższego pionu kanalizacyjnego lub wprost do kolektora ściekowego.

LIFTAWAY B zbiera ścieki szare grawitacyjnie i pompuje je do kanalizacji UNOLIFT, DUOLIFT i MULTILIFT są idealne do budynków wielorodzinnych, bo wyposażone są w duże zbiorniki i mogą obsługiwać zastosowania o dowolnej ilości i rodzaju ścieków. Zazwyczaj nie są one podłączone bezpośrednio do źródeł ścieków, ale znajdują się w piwnicy budynku wielorodzinnego.

Instalacja dowolnego z tych rozwiązań może pomóc mieszkańcom:
- przeprowadzić remont;
- zwiększyć komfort;
- oszczędzić czas i pieniądze na remont.

Przyjrzymy się kolejnemu problemowi z odprowadzaniem ścieków: trudności z doborem elementów.

Przy doborze typu i wielkości pompy do danego zadania mogą wystąpić niektóre z następujących problemów.
* Wybór zbyt małej pompy, która nie radzi sobie ze szczytowym obciążeniem, co może spowodować zalanie lub awarię.
* Poświęcanie zbyt dużo czasu na szukaniu właściwej pompy.
* Za mało informacji, by wybrać odpowiednie rozwiązanie, co marnuje czas

Przyjrzyjmy się najczęstszym przyczynom występowania tych problemów.
* Źle dobrane narzędzia mogą nie dostarczać właściwych informacji potrzebnych, by podejmować trafne decyzje.
* Brak informacji o profilach obciążeń wpływa na trafność procesu wyboru.
* Brak wiedzy o produktach do pompowania ścieków może prowadzić do wyboru niedoszacowanych lub przeszacowanych rozwiązań.
* Na proces decyzyjny wpływają też przepisy, co również może skutkować niewłaściwym doborem.

Aby pomóc Ci podejmować właściwe decyzje, zalecamy następujące rozwiązania firmy Grundfos:

Typoszereg SOLOLIFT2 obejmuje szeroki zakres produktów, ułatwiając dobór agregatu do każdego zastosowania – od pojedynczego urządzenia sanitarnego do kompletnej łazienki.

Wśród agregatów MULTILIFT i UNOLIFT/DUOLIFT znajdziesz rozwiązania do domów jedno- i wielorodzinnych, a także wszelkich zastosowań komercyjnych. 

Cała gama pomp UNILIFT nadaje się do użytku stacjonarnego i przenośnego. Do UNILIFT i SOLOLIFT2 dołączamy wygodny, skrócony przewodnik doboru. Centrum sprzedaży i wsparcia klienta Grundfos (CSSC) jest zawsze gotowe do udzielenia pomocy.

Przejdźmy teraz dalej i omówmy ostatni częsty problem związany ze ściekami bytowymi: trudności z naprawami i serwisowaniem.

Jeśli chodzi o naprawę lub serwis pompy, mogą wystąpić niektóre z następujących problemów:
- otrzymanie niewłaściwych części zamiennych lub konieczność czekania na nie;
- stwierdzenie, że łatwiej wymienić całą pompę, niż ją naprawiać;
- potrzeba użycia wielu narzędzi do demontażu pompy w celu jej naprawy lub serwisowania;
- trudny i brudny proces wyjmowania pompy ze studzienki ściekowej lub pompowni;
- brak dostępu do studzienki lub pompowni.

Zbyt często przez te problemy tracisz cenny czas i pieniądze, ponieważ zlecenie trwa zbyt długo i wymaga kupna materiałów lub narzędzi.

Przyjrzyjmy się najczęstszym przyczynom występowania tych problemów:
- Ograniczony dostęp do studzienki oznacza, że trudno wyjąć pompę bez poświęcania dużo czasu na jej demontaż.
- Czasami konstrukcja urządzenia nie ułatwia konserwacji i naprawa wymaga kontaktu z brudną wodą i ściekami.

Zdobycie części zamiennych może być trudne. Aby zagwarantować bezproblemowe serwisowanie i naprawę, zalecamy następujące rozwiązania firmy Grundfos:

SOLOLIFT2 umożliwia demontaż pompy i silnika osobno, zapewniając czystszy proces. Demontaż agregatu jest szybki – wystarczy tylko odkręcić 4 wkręty.
PS.R i PS.W posiadają prowadnice ułatwiające wkładanie pompy do studzienki i jej wyjmowanie. MULTILIFT może mieć zbiorniki różnej wielkości według potrzeb, a do wszystkich komponentów, np. pompy, można uzyskać dostęp od zewnątrz. Opatentowane dno zapobiega osadom, minimalizując konieczność czyszczenia przy regularnej konserwacji.

Pompy UNILIFT umożliwiają bezproblemowe usuwanie niedrożności. Kosz ssawny łatwo wyjąć, co ułatwia czyszczenie wirnika i obudowy. W UNILIFT KP i AP można łatwo wymieniać przewody i uszczelnienia wałów. 

Na naszej stronie znajdziesz filmy serwisowe dotyczące naszych produktów i rozwiązań.

To już koniec modułu poświęconego częstym problemom z doborem, konserwacją i remontami. Dziękuję za uwagę.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany