4 pytania Podstawowy

Test ECADEMY

9 - BIM

Ten test kursu zawiera 4 pytania można powtórzyć w dowolnym momencie.

Aby zdać test i ukończyć kurs, musisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Rozpocznij test

Pytanie 1 z 4 Podstawowy

Szacuje się, że BIM może zapewniać oszczędności czasu, kosztów i energii na poziomie

Pytanie 3 z 4 Podstawowy

Która z poniższych czynności nie może być wykonywana przy użyciu modelu BIM?

Pytanie 4 z 4 Podstawowy

Jakie niepotrzebne dane są zwykle odpowiedzialne za nadmierny rozrost zasobu BIM?

Pytanie 4 z 4 Podstawowy

Czy jesteś zadowolony z Twoich odpowiedzi?

Prześlij swoje aktualne odpowiedzi i uzyskaj ostateczny wynik testu.

Potwierdź

Wyniki testów

Gratulacje. Zdałeś test i ukończyłeś 9 - BIM

Zdobyte odznaki:

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Kontynuuj szkolenie Przejdź do Moje ECADEMY

Przykro nam, nie zaliczyłeś 9 - BIM wypełnij test tym razem

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Correct
Q: Szacuje się, że BIM może zapewniać oszczędności czasu, kosztów i energii na poziomie
A: Od 20% do 30%
Correct
Q: Aktywa BIM firmy Grundfos charakteryzują się:
A: Minimalnym rozmiarem plików bez poświęcania danych specyfikacji
Correct
Q: Która z poniższych czynności nie może być wykonywana przy użyciu modelu BIM?
A: Przeprojektowywanie aktywów
Correct
Q: Jakie niepotrzebne dane są zwykle odpowiedzialne za nadmierny rozrost zasobu BIM?
A: Fizyczny wygląd produktu