Dlaczego warto wybrać pompę obiegową ALPHA2?

Dowiedz się, co naprawdę wyróżnia pompę obiegową ALPHA2 i dlaczego warto ją wybrać, biorąc pod uwagę łatwe równoważenie hydrauliczne, zabezpieczenie przed blokowaniem i najlepszą sprawność w swojej klasie.

W tym zadaniu tematycznym poznasz trzy główne powodu wyboru pompyALPHA2:

• Proste równoważenie hydrauliczne
• Zabezpieczenie przed zablokowaniem
• Najlepsza sprawność w swojej klasie

Dowiesz się pokrótce o kilku najbardziej znaczących właściwościach tej pompy.

Zacznijmy od spojrzenia na jedną z cech, która rzeczywiście czyni pompę ALPHA2 bezkonkurencyjną: Proste równoważenie hydrauliczne.

Pompa ALPHA2 ma wbudowaną funkcję komunikacji, która wraz z modułem ALPHA READER i aplikacją Grundfos GO Balance umożliwia wyrównoważenie 2-rurowych instalacji grzejnikowych, instalacji ogrzewania podłogowego, lub instalacji mieszanej, w mniej niż dwie godziny. Krótko mówiąc, moduł ALPHA READER przesyła w czasie rzeczywistym dane dotyczące przepływu do aplikacji, gdzie automatycznie obliczane są optymalne ustawienia nastaw zaworów w instalacji grzejnikowej lub ogrzewania podłogowego. Szybko i łatwo.

Faktycznie wszystkie grzejniki lub strefy instalacji ogrzewania podłogowego w domu jednorodzinnym mogą zostać perfekcyjnie nastawione w mniej niż dwie godziny  – zapewniając maksymalny komfort Twoim klientom i wyższą sprawność instalacji.

Inną kluczową zaletą pompy ALPHA2 jest to, że nie ulega ona zablokowaniu. Nawet w instalacjach, gdzie warunki pracy są wymagające, na przykład z powodu dużych ilości kamienia wapiennego lub innych osadów, pompa ALPHA2 nie zostanie nigdy zablokowana, zapewniając długi okres użytkowania i niezawodną pracę. Dzieje się tak, dzięki kombinacji trzech rzeczy:

• Ceramiczny wał i łożyska
• Silny moment rozruchowy
• I tryb pracy letniej, włączany ręcznie

Na początek przyjrzyjmy się ceramicznemu wałowi i łożyskom pompy ALPHA2. W silnikach z magnesami trwałymi występuje efekt uboczny polegający na tym, że wytwarzają one pole magnetyczne wewnątrz pompy. To pole magnetyczne może przyciągać metaliczne cząstki, które są szkodliwe dla krytycznych komponentów – nawet gdy pompa nie pracuje. Niemniej jednak ceramika jest niemagnetyczna, więc wał i łożyska nie będą przyciągać tych cząstek i w efekcie nie będą one blokować pompy podczas normalnej pracy.

Zatory mogą jednak powstawać podczas dłuższych okresów przestoju. Niemniej dzięki silnemu momentowi rozruchowemu, nie stanowi to zagrożenia dla pompy ALPHA2. Pompa przechodzi automatycznie do trybu odblokowywania i podejmuje próby ponownego uruchomienia 3 razy na sekundę. Wytwarza ona wibracje, które szybko rozbijają wszelkie osady kamienia i inne zanieczyszczenia bez ingerencji z zewnątrz.

Aby jeszcze skuteczniej zapobiegać blokadzie, należy zawsze używać, włączanego ręcznie, letniego trybu pracy, który dba o to, żeby pompa „budziła się” bez przeszkód po dłuższej przerwie. Wrócimy jeszcze do tej funkcji za chwilę.

Trzecią kluczową zaletą pompy ALPHA2 jest najlepsza sprawność w swojej klasie. Według niezależnego instytutu VDE pompa ta wykazuje najniższe zużycie energii elektrycznej spośród wszystkich domowych pomp obiegowych dostępnych na rynku – a więc wybierając pompę ALPHA2  zapewniasz oszczędności swoim klientom.

Ale to nie wszystko. Na zakończenie omówmy krótko jeszcze kilka właściwości pompy ALPHA2.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem zapobiega awarii pompy ALPHA2 na skutek braku wody w korpusie pompy.

W przypadku wykrycia suchobiegu pompa zatrzymuje się i wysyła sygnał alarmowy. Następnie pompa próbuje uruchomić się ponownie w regularnych odstępach czasu, dopóki woda nie pojawi się w niej znowu.  

Istnieje również ręczny tryb pracy letniej, który redukuje zużycie energii przez pompę poza sezonem grzewczym do absolutnego minimum.

Zamiast pozwolić pompie pracować przez cały rok, właściciel domu może znacząco ograniczyć jej pracę poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku. Pompa będzie wtedy wyłączona przez 99% czasu. Tylko co 24 godziny będzie włączana na 2 minuty z pełną prędkością obrotową, aby zapobiec zablokowaniu na skutek długotrwałego postoju.

Gdy ponownie zacznie się sezon grzewczy, właściciel domu może nacisnąć dowolny przycisk na pompie ALPHA2, a pompa bez trudu powróci do normalnej pracy.  

A więc – podsumujmy. Pompa ALPHA2 zapewnia:
• Proste równoważenie hydrauliczne
• Zabezpieczenie przed zablokowaniem
• Najlepsza sprawność w swojej klasie

Wszystkie te funkcje pozwolą zaoszczędzić czas i zwiększyć komfort Twój i Twoich klientów. 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 30 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany