6 pytania Zaawansowany

Test ECADEMY

7 - Klimatyzacja

Ten test kursu zawiera 6 pytania można powtórzyć w dowolnym momencie.

Aby zdać test i ukończyć kurs, musisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Rozpocznij test

Pytanie 1 z 6 Zaawansowany

Do którego trybu sterowania odnosi się poniższe stwierdzenie: Wydajność pompy jest korygowana zgodnie z wydajnością wieży chłodniczej i zapewnia ciągłe doprowadzanie wody do skraplacza o stałej temperaturze.

Pytanie 2 z 6 Zaawansowany

Do którego trybu sterowania odnosi się poniższe stwierdzenie: Wysokość podnoszenia jest korygowana zgodnie z pomiarami ciśnienia różnicowego w punkcie odniesienia i zmniejsza się w przypadku zmniejszenia przepływu.

Pytanie 3 z 6 Zaawansowany

Ile trybów sterowania jest dostępnych dla instalacji klimatyzacyjnej?

Pytanie 6 z 6 Zaawansowany

Z jakiego trybu sterowania można korzystać na potrzeby obsługi pompy wieży chłodniczej w typowej instalacji klimatyzacyjnej?

Pytanie 6 z 6 Zaawansowany

Czy jesteś zadowolony z Twoich odpowiedzi?

Prześlij swoje aktualne odpowiedzi i uzyskaj ostateczny wynik testu.

Potwierdź

Wyniki testów

Gratulacje. Zdałeś test i ukończyłeś 7 - Klimatyzacja

Zdobyte odznaki:

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Kontynuuj szkolenie Przejdź do Moje ECADEMY

Przykro nam, nie zaliczyłeś 7 - Klimatyzacja wypełnij test tym razem

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Correct
Q: Do którego trybu sterowania odnosi się poniższe stwierdzenie: Wydajność pompy jest korygowana zgodnie z wydajnością wieży chłodniczej i zapewnia ciągłe doprowadzanie wody do skraplacza o stałej temperaturze.
A: Tryb Sterowanie temperaturą
Correct
Q: Do którego trybu sterowania odnosi się poniższe stwierdzenie: Wysokość podnoszenia jest korygowana zgodnie z pomiarami ciśnienia różnicowego w punkcie odniesienia i zmniejsza się w przypadku zmniejszenia przepływu.
A: Tryb Proporcjonalne ciśnienie różnicowe (zmierzone)
Correct
Q: Ile trybów sterowania jest dostępnych dla instalacji klimatyzacyjnej?
A: 5
Correct
Q: Co trzeba zrobić, aby zmienić instalację o przepływie stałym z zaworami 3-drożnymi?
A: Wymienić pompy pracujące ze stałą prędkością na pompy z funkcją sterowania prędkością i wymienić zawory 3-drożne na zawory 2-drożne
Correct
Q: Która z trzech typowych instalacji klimatyzacyjnych charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji i dużą elastycznością?
A: Instalacja o przepływie zmiennym, z agregatem chłodniczym o przepływie zmiennym
Correct
Q: Z jakiego trybu sterowania można korzystać na potrzeby obsługi pompy wieży chłodniczej w typowej instalacji klimatyzacyjnej?
A: Z trybu Sterowanie temperaturą