6 pytania Podstawowy

Test ECADEMY

6 - Przełomowa pionowa pompa liniowa (TPE3)

Ten test kursu zawiera 6 pytania można powtórzyć w dowolnym momencie.

Aby zdać test i ukończyć kurs, musisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Rozpocznij test

Pytanie 2 z 6 Podstawowy

Ile zewnętrznych czujników ciśnienia jest potrzebnych w układzie rur, gdy zainstalowane są trzy pompy TPE3?

Pytanie 4 z 6 Podstawowy

Pompa ta powinna być preferowanym wyborem w prawie wszystkich przypadkach

Pytanie 6 z 6 Podstawowy

Czy jesteś zadowolony z Twoich odpowiedzi?

Prześlij swoje aktualne odpowiedzi i uzyskaj ostateczny wynik testu.

Potwierdź

Wyniki testów

Gratulacje. Zdałeś test i ukończyłeś 6 - Przełomowa pionowa pompa liniowa (TPE3)

Zdobyte odznaki:

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Kontynuuj szkolenie Przejdź do Moje ECADEMY

Przykro nam, nie zaliczyłeś 6 - Przełomowa pionowa pompa liniowa (TPE3) wypełnij test tym razem

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Correct
Q: Pompa TPE2 posiada funkcję przekroczenia limitu. Jak działa ta funkcja?
A: Funkcja przekroczenia limitu pozwala wpływać na pracę pompy, gdy na przykład przekroczona zostanie dana granica ciśnienia lub temperatury.
Correct
Q: Ile zewnętrznych czujników ciśnienia jest potrzebnych w układzie rur, gdy zainstalowane są trzy pompy TPE3?
A: 0
Correct
Q: Jaką potrzebę eliminuje funkcja limitu przepływu TPE3?
A: Zawór dławiący pompy
Correct
Q: Pompa ta powinna być preferowanym wyborem w prawie wszystkich przypadkach
A: TPE3
Correct
Q: Pompa TPE2 posiada zaawansowaną funkcję wpływu wartości zadanej. Jak działa ta funkcja?
A: Zaawansowana funkcja wpływu wartości zadanej umożliwia zdefiniowanie parametru, który decyduje o tym, jak wydajność pompy powinna się zmieniać
Correct
Q: Wbudowany licznik energii cieplnej TEP3 gwarantuje:
A: Zużycie energii w systemach HVAC będzie monitorowane bardziej efektywnie