Opis trybów pracy hydroforu SCALA1

Szczegółowy opis trybów pracy SCALA1 wykorzystywany do regulacji wydajności pompy.

Grundfos SCALA1 to kompaktowy hydrofor do podnoszenia ciśnienia.

W tym module przyjrzymy się bliżej trybowi pracy, którego używa się do regulacji wydajności ssania pompy.

Chociaż SCALA1 jest w pełni zinegrowanym produktem gotowym do pracy bezpośrednio po zakupie, to można również dostosować go do konkretnych rozwiązań. Jednym ze sposobów aby to zrobić, jest użycie trybu pracy zmieniającego wydajności pompy, który znajduje się za pokrywą pompy.

Po pierwsze istnieje pozycja domyślna: samozasysanie.

Przy tej pozycji zawór zasysania jest całkowicie otwarty, co zapewnia najlepszą możliwą zdolność do zasysania.

Jest to szczególnie przydatne, jeśli korzystasz z pompy SCALA1 np. do pobierania wody ze studni.

Następnie jest tryb usuwania powietrza.

Jeśli woda po stronie wlotu do pompy jest wypełniona powietrzem, podnoszenie wody staje się coraz trudniejsze.

Tutaj z pomocą przychodzi tryb usuwania powietrza, w którym otwiera się dodatkowy kanał umożliwiający usunięcie nadmiaru powietrza.

Pomaga to usunąć szkodliwe pęcherzyki powietrza, które w przeciwnym razie mogłyby wpłynąć na wydajność innych pomp.

Z drugiej strony niewielkie zamknięcie zaworu skutkuje małą stratę wydajności.

Wreszcie jest też tryb dodatniego ciśnienia wody na wlocie pompy.

W tym trybie, po całkowitym zamknięciu zaworu, samozasysanie jest zasadniczo wyłączone i pompa nie jest już w stanie zassać wody.

To rozwiązanie jest stosowane głównie w sytuacjach, w których występuje napływ na wlocie pompy np. przy podłączeniu pompy do zbiornika dachowego lub sieci miejskiej.

Pamiętaj tylko, aby przestrzegać lokalnych przepisów.

Jedną z istotnych korzyści trybu dodatniego ciśnienia wody jest możliwość pozbycia się hałasu związanego z otwieraniem i zamykaniem się zaworu.

Podczas pracy w tym trybie właściciel domu ma możliwość wyeliminowania tego hałasu, jeśli uzna go za zbyt drażliwy.

Tak więc dotarliśmy do końca podstawowego wprowadzenia do trybów pracy hydroforu SCALA1, które mają wpływ na wydajność.

Dziękujemy za obejrzenie filmu.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 4
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany