Informacje o SCALA1

Krótkie wprowadzenie do SCALA1 i informacje dotyczące panelu sterującego.

Jeśli szukasz kompaktowego hydroforu do podnoszenia ciśnienia, Grundfos SCALA1 może być odpowiedzią na Twoje potrzeby.

W tym module przedstawimy SCALA1, a następnie przejdziemy do szczegółowego omówienia panelu sterującego pompy.

Zaczynajmy!

 

SCALA1 jest w pełni zintegrowanym, samozasysającym hydroforem do podnoszenia ciśnienia do zastosowań domowych.

Łączy wszystkie elementy nowoczesnego hydroforu w kompaktowej obudowie.

Ponadto dzięki Bluetooth możliwe jest podłączenie z aplikacją Grundfos GO Remote, co zapewnia jeszcze większe możliwości zastosowania SCALA1. 

Można również sterować pompą wykorzystując wejście cyfrowe 24 V będące dodatkową opcją sterowania pompą.

Oznacza to, że pompa może być sterowana np. sygnałem z łącznika pływakowego w zbiorniku dachowym.

Jeśli korzystasz z pompy do nawadniania przydomowego ogrodu, możesz dodać czujnik wilgoci, który poinformuje pompę o potrzebie zatrzymania, jeśli wymagany poziom wilgotności zostanie osiągnięty.

Wejście zewnętrzne po prostu zapewnia większą kontrolę nad pracą pompy. 

Wreszcie system SCALA1 oferuje konfigurację pompy podwójnej, co oznacza, że dwie pompy SCALA1 można połączyć równolegle i ustawić tryb praca/rezerwa ze względów bezpieczeństwa lub tryb praca/asysta, aby zwiększyć wydajność systemu.

Teraz, gdy omówiliśmy podstawowe zalety rozwiązania SCALA1, zwróćmy naszą uwagę na panel sterujący.

SCALA1 wygląda podobnie jak model SCALA2, oferując intuicyjny, łatwy w użyciu panel sterujący.

Prawdopodobnie najważniejszą ikoną jest Grundfos Eye, która pokazuje stan pompy.

Statyczne zielone światło oznacza, że zasilanie jest włączone, ale silnik nie pracuje, ponieważ nie ma zapotrzebowania na wodę.

Obracające się zielone światło oznacza, że pompa jest włączona, a silnik pracuje, ponieważ w instalacji został otwarty kran.

Żółty kolor oznacza, że pompa została zatrzymana za pomocą zewnętrznego wejścia lub przez funkcję kalendarza, albo że została zakłócona komunikacja w układzie podwójnym.

Wreszcie czerwony alarm oznacza, że silnik się zatrzymał.

Pompa zatrzymuje się automatycznie, chroniąc pompę oraz instalację przed uszkodzeniami, np. związanymi z pracą na sucho.

Możesz dowiedzieć się więcej o tych różnych sygnałach i ich znaczeniu w aplikacji GO Remote lub w instrukcji obsługi SCALA1, pełnej lub skróconej.

Jeśli chodzi o przyciski manualne, istnieją tylko trzy:

przycisk włączania i wyłączania, który uruchamia i zatrzymuje pompę, przycisku połączenia, który jest używany do parowania pompy z aplikacją GO Remote, a także przycisk Reset, który służy do anulowania alarmów.

Trzy dolne ikony LED na panelu sterującym, to trzy wskazania alarmów systemowych.

Alarmy te wskazują, czy doszło do pracy na sucho, braku wody w korpusie pompy czy przekroczono maksymalny czas pracy, a także czy doszło do wycieku w instalacji.

To jest nasze podstawowe wprowadzenie do systemu SCALA1 i panelu sterującego.

Dziękujemy za obejrzenie filmu.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 4
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany