Dziś miliardy danych zbierane są w celu lepszego zrozumienia naszego świata. Ale być może spędzamy zbyt wiele czasu i energii na zbieraniu danych, a za mało na przekształcaniu ich w wartościowe spostrzeżenia. Tylko 1% tworzonych obecnie danych jest efektywnie wykorzystywanych. A gdyby tak przedsiębiorstwo wodociągowe mogło wykorzystać dane z różnych źródeł do lepszego przewidywania, ustalania priorytetów i planowania?
Wspólna przemiana wody
Technologie cyfrowe stworzyły nieskończone możliwości inteligentniejszej pracy, optymalizacji procesów oraz oszczędności czasu i energii. Obecnie, ze względu na pilne wyzwania związane z klimatem i zasobami, firmy zajmujące się gospodarką wodno-ściekową znajdują się w punkcie przełomowym. Muszą znaleźć nowe rozwiązania, ponieważ wczorajsze podejście nie sprawdza się już w rozwiązywaniu wyzwań, przed którymi stoimy dziś i w przyszłości.
Naszą wizją w firmie Grundfos jest współpraca z firmami użyteczności publicznej na całym świecie w celu przeprowadzenia rewolucji wodnej, przy użyciu bezkonkurencyjnych metod analizy danych, wiedzy i autonomicznych, kompleksowych rozwiązań. Chcemy zostać najbardziej zaufanym partnerem w dziedzinie gospodarki wodnej i umożliwić naszym klientom, organizacjom partnerskim i globalnej społeczności transformację w kierunku zrównoważonej przyszłości.
Pomagamy w transformacji dzięki bardziej zrównoważonym, inteligentnym i zoptymalizowanym rozwiązaniom w zakresie gospodarki wodnej - bez uszczerbku dla niezawodności i czasu pracy systemu. Mając za sobą ponad 20 lat rozwoju opartego na danych, rozumiemy zagadnienia związane z łącznością, danymi i sztuczną inteligencją oraz wiemy, jak je wdrażać w sposób przynoszący znaczne korzyści przedsiębiorstwom wodociągowym.
Dowiedz się, jak Grundfos Utility Analytics może pomóc Twojemu zakładowi wodociągowemu monitorować wydajność w czasie rzeczywistym, poprawić efektywność operacyjną, zdiagnozować stan sieci, przewidzieć potencjalne awarie i wiele więcej.
Poznaj nasze rozwiązania cyfrowe
Globalny sektor wodny przechodzi cyfrową transformację, przyjmując szereg technologii do zdalnego wykrywania, zarządzania aktywami i analityki predykcyjnej. Poznaj nasze rozwiązania cyfrowe, aby zminimalizować wyzwania związane z wodą i ściekami.
Prawie miliard ludzi żyje bez dostępu do czystej wody pitnej. Poznaj cyfrowe możliwości, które przedsiębiorstwa wodociągowe badają, aby pomóc w rozwiązywaniu dzisiejszych i przyszłych problemów związanych z wodą.
Teksańskie przedsiębiorstwo wodociągowe przewiduje awarię rur
Korzystając z naszej aplikacji do przewidywania awarii rurociągów, przedsiębiorstwo mogło ustalić priorytety rur, które należało wymienić, co zapobiegło poważnym awariom rur i pomogło w opracowaniu długoterminowego planu wymiany rur.
Ras Al Khaimah oszczędza 20% energii i 12% OPEX
Monitorowanie w czasie rzeczywistym, dedykowane sterowanie i pompy o zmiennej prędkości znacznie zmniejszyły zużycie energii i siłę roboczą, a jednocześnie umożliwiły konserwację predykcyjną, która pozwoliła na zmniejszenie kosztów konserwacji i napraw.
Norweska gmina przejmuje kontrolę
Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania ściekami pozwala operatorom pomp na bezpieczne i niezawodne monitorowanie i zarządzanie systemami pompowymi za pośrednictwem połączenia internetowego - oferując ogromną oszczędność czasu i spokój ducha.
Związek Wodociągów w Rottal oszczędza 30% energii
Niemiecki dostawca wody pitnej wdrożył system Demand Driven Distribution obejmujący zestawy podnoszenia ciśnienia, sterownik, czujniki i inne elementy. Rezultat: 30% oszczędności energii, mniej pęknięć rur, mniej awarii zasilania i znaczne zmniejszenie strat wody.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.