Wymień pompę obiegową już teraz i zaoszczędź 295 zł rocznie - bez pogorszenia komfortu.
100 milionów pomp obiegowych w Europie jest nieefektywnych. Twoja też?
W czasach kryzysu klimatycznego i eksplodujących cen energii oszczędzanie jest więcej niż rozsądne. Oszczędzać teoretycznie można na różne sposoby, ale wiele z nich wiąże się z ograniczeniami i obniżeniem komfortu życia. Nie chcemy przecież być zmuszeni do wyłączania ogrzewania, czy oświetlenia w domu i na ogrodzie. Nie chcemy również rezygnować z korzystania z urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie takich jak zmywarka, czy suszarka. To byłoby oszczędzanie w bolesny sposób.
Istnieje jednak skuteczny i znacznie łatwiejszy sposób na obniżenie konsumpcji energii elektrycznej, a w konsekwencji – rachunków za nią. To wymiana jednego z największych pożeraczy prądu w domu – starej pompy obiegowej. To sposób na oszczędzanie, który ma trzy bardzo ważne zalety: działa natychmiast, zwraca się w krótkim czasie i nie wiąże się z utratą komfortu, a nawet wręcz przeciwnie!
Dwa mocne argumenty przemawiające za wymianą starej pompy obiegowej
* Jako podstawę wyliczeń przyjęto zużycie energii pomp Grundfos UPS 25-60 i ALPHA2 25-60. Długość sezonu grzewczego 240 dni, profil obciążenia Blauer Engel, cenę energii elektrycznej 0,87 zł/kWh brutto, orientacyjny koszt zakupu i montażu pompy z marca 2023, dane dot. emisji CO2 na 1kWh energii wyprodukowanej w Polsce wg serwisu Our World in Data, 2021.
i oszczędzaj energię inteligentnie
Efektywne "oszczędzacze" zamiast starych "pożeraczy" prądu
Nowoczesne pompy obiegowe dają wymierne korzyści. Stare urządzenia pracują zazwyczaj ze stałymi obrotami i nie dopasowują się do aktualnego zapotrzebowania. W efekcie ich roczne zużycie energii wynosi często ponad 400 kWh. Z kolei najnowsze pompy o wysokiej sprawności automatycznie i w sposób ciągły dostosowują się do zmian zapotrzebowania na ciepło, dzięki czemu zużywają jedynie ok. 60 kWh. Średnio daje to ponad 80% oszczędności!
Wymiana pompy - szybki zwrot z inwestycji i mniejsze ryzyko przekroczenia limitów
Przy obecnej cenie prądu roczne oszczędności mogą wynieść nawet blisko 300 zł. Jeśli porównany to z inwestycją w nową pompę w wysokości około 1300 zł (cena pompy z montażem), to korzyść jest wyraźna: wymiana zwraca się już po 4 latach! W przeliczeniu na średni okres eksploatacji wynoszący 15 lat, oszczędności wynoszą aż 4400 zł. Ponadto, po przekroczeniu limitu 2000 kWh koszt zużycia każdej kolejnej kilowatogodziny wzrasta znacząco. Wymiana starej pompy pomoże Ci zatem uniknąć kosztownego przekroczenia lub znacznie zmniejszyć jego wielkość. Inwestycja staje się w ten sposób jeszcze bardziej opłacalna.
Dzięki aplikacji Grundfos GO, wymiana pompy obiegowej i idące za tym oszczędności są na wyciągnięcie ręki.
Chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej?
Zleć równoważenie hydrauliczne!
W Twojej instalacji grzewczej potencjał oszczędności może być jednak jeszcze większy! Wynika to z faktu, że wiele instalacji nie jest zrównoważonych hydraulicznie. Oznacza to, że grzejniki znajdujące się blisko kotła odbierają zbyt dużo ciepła, podczas gdy te znajdujące się dalej otrzymują go zbyt mało. W ten sposób tracona jest energia. Dzięki równoważeniu hydraulicznemu cała instalacja jest idealnie wyregulowana, dzięki czemu zużywa do 15% mniej energii przy wyższym komforcie życia. Nowoczesne pompy obiegowe, takie jak ALPHA2, dzięki zintegrowanej funkcji umożliwiają instalatorowi przeprowadzenie równoważenia hydraulicznego w innowacyjny i szybki sposób.
Oszczędzaj w inteligentny sposób - wymień pompę i oszczędzaj energię.
To sposób na oszczędności bez dużego nakładu pracy, przy niewielkiej inwestycji i dużym zysku!
Stawki za energię będą rosnąć - po co czekać dłużej.
W 2023 roku ceny energii i opłat dystrybucyjnych dla gospodarstw domowych do określonych rocznych limitów zużycia (2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh) zostały zamrożone na poziomie taryf ze stycznia 2022. Wedle powszechnej opinii w kolejnych latach ceny te mogą jednak znacznie wzrosnąć. Warto więc już teraz zabezpieczyć się przed wysokimi rachunkami i postawić na efektywne rozwiązania. Przyzwyczailiśmy się już brać pod uwagę zużycie energii podczas wybierania urządzeń RTV i AGD. Nie zapominajmy więc również o tych urządzeniach, które, choć niewidoczne na co dzień, równie mocno wpływają na wysokość naszych rachunków.
Pompa która oszczędza pieniądze: ALPHA2
Pompa obiegowa ALPHA2 firmy Grundfos z wysoce wydajną regulacją prędkości obrotowej przeznaczona jest dla małych i średnich budynków. Charakteryzuje się ona bezproblemową instalacją i prostą obsługą. Ponadto umożliwia wykonanie prostego równoważenia hydraulicznego za pomocą podłączonej aplikacji, dzięki której instalator może dodatkowo zoptymalizować obieg grzewczy i tym samym zapewnić jeszcze większe oszczędności.